WXF055
EAN
3250617195041
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 A
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud10 A
Instalace, montáž
-
Montáž naZapuštěná montáž
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaŠedá
-
Povrchová úpravaMatný
-
MateriálPolycarbonat (PC)
-
PovrchNeošetřený
Konektivita
-
Druh montážeZacvakávací upevnění
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek1
Rozměry
-
Vestavěná hloubka75 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž32 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
Architektura
-
Řídicí/provozní prvekHotelová karta
Texty
-
OsvětleníPro osvětlení
-
Způsob zapojení2pólový
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace