Kryt spínače pro hotelovou kartu gallery, 45x45 mm, bílá WXD055B
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
WXF055
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 1 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekHotelová karta
Materiál
-
BarvaDopravní bílá
-
Kód RAL9016
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálPolycarbonat (PC)
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška45 mm
-
Šířka45 mm
Kapacita
-
Počet modulů2
Konektivita
-
Druh montážePřipevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
Identifikace
-
Montážní uspořádáníŘídicí prvek
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WXD055B
Kryt spínače pro hotelovou kartu gallery, 45x45 mm, bílá
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2018-06-22
PDF36,83 kB
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity fr-FR, en-GB 2023-11-27
PDF317,99 kB
Více dokumentace