Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Volitelné příslušenství
-
Přechodový adaptér pro domovní elektroinstalační přístroje 6 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 80 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí230 - 230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Materiál
-
BarvaŠedá
-
Kód RAL7011
-
MateriálPolycarbonat (PC), Termoplast
Rozměry
-
Výška45 mm
-
Šířka45 mm
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekTlačítkový a otočný spínač
Výkon
-
Napájení žárovky20 - 300 W
Osvětlení
-
Výkon LED svítidla70 W
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Připojení
-
Průřez plného vodiče1.5 - 2.5 mm²
-
Průřez flexibilního vodiče1.5 mm²
-
Průřez vodiče1,5 - 2,5 mm²
Kapacita
-
Počet modulů2
Texty
-
Princip stmíváníS řízením na náběžné nebo sestupné hraně dle typu zátěže "se zaučováním"
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
Provoz a kontrolaŽádné rozhraní Bluetooth
Vybavení
-
Vstup dílčí staniceAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu WXF062
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-13
PDF -
Instalační návod
Manual for WXF062-WXF063 - Rotary/Touch dimmer (FR-EN, 2020-05)
Instalační návod en-GB, fr-FR 2020-05-18
PDF1,43 MB -
Marketing - Brožura
Lumina elektronika
PDF1,14 MB -
Prohlášení o shodě
EU Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě en-GB, fr-FR 2023-10-06
PDF315,70 kB
Více dokumentace