Kryt otočného stmívače gallery, 45x45 mm, stříbrná WXD062T
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
WXF062
Volitelné příslušenství
-
Přechodový adaptér pro domovní elektroinstalační přístroje 2 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 79 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekTlačítkový a otočný spínač
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek1
Materiál
-
BarvaTitan
-
Kód RAL9006
-
Povrchová úpravaHedvábně matný
-
MateriálPolycarbonat (PC)
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška45 mm
-
Šířka45 mm
-
Hloubka13 mm
Konektivita
-
Druh montážePřipevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
Identifikace
-
Montážní uspořádáníCentrální krycí deska
-
Související systémylumina
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WXD062T
Kryt otočného stmívače gallery, 45x45 mm, stříbrná
PDF -
brožura
Lumina elektronika
PDF1,14 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB, de-DE 2022-03-07
PDF213,31 kB
Více dokumentace