Klapka, se symbolem „Schodiště”, bílá lesk WL6030
Technické vlastnosti
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekKlapka
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek1
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9016
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálUmělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění svorkou, Připevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Konfigurace
-
S dotykovým symbolemNe
-
Související systémylumina
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu WL6030
Klapka, se symbolem „Schodiště”, bílá lesk
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12
PDF360,87 kB
Více dokumentace