Zásuvka datová 1x RJ cat.6 FTP, černá mat WL2173
EAN
8694407003744
Balení
12 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 69 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Frekvence
-
Šířka přenosového pásma250 - 250 MHz
Vybavení
-
Se zavěšeným víkemNe
Materiál
-
BarvaČerná
-
MateriálKov, Umělá hmota
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Texty
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami, Pro přišroubování
-
Nosná deska/nosný rámS nosným rámem
-
Typ připojeníSe svorkami IDC
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace