The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • lumina intense
    • Doplň­kové produkty - lumina intense
    • WL2510
    EAN
    8694407001443
    Balení
    24 ks
    • Doplň­kové produkty - lumina intense
    • Doplň­kové produkty - lumina passion
    • Doplň­kové produkty - lumina soul
    • Vidět víc

    Adaptér pro přístroje 45x45 mm, bílá lesk WL2510

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Adaptér pro přístroje 45x45 mm, bílá lesk

    WL2510

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9016
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Výška otvoru
      45 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Souvi­se­jící systémy
      lumina

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Blind plate - white (english)
    PDF
    402,09 kB
    REACH declaration WL2510
    PDF
    RoHS report WL2510
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WL2510 | Hager

      Obrázek produktu WL2510

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu WL2510 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu WL2510

      Adaptér pro přístroje 45x45 mm, bílá lesk

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12

      PDF
      401,28 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WL5322 - Mezirámeček, lumina passion, stříbrná mat
      WL5322
      Mezirámeček, lumina passion, stříbrná mat
    • 2
      WL7032 - Vývod kabelový, stříbrná mat
      WL7032
      Vývod kabelový, stříbrná mat
    • 3
      WL5313 -
      WL5313
    • 4
      WL7013 - Záslepka, černá mat
      WL7013
      Záslepka, černá mat
    • 5
      WL7012 - Záslepka, stříbrná mat
      WL7012
      Záslepka, stříbrná mat

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.