The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • lumina intense
    • Doplň­kové produkty - lumina intense
    • WL7013
    EAN
    8694407004260
    Balení
    12 ks
    • Doplň­kové produkty - lumina intense
    • Doplň­kové produkty - lumina passion
    • Vidět víc

    Záslepka, černá mat WL7013

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Záslepka, černá mat

    WL7013

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Černá
    • Kód RAL
      9004
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    • Povrch
      Neoše­t­řený, Lakované
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      39 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění příchytkou, Šrou­bovací přípojka
    Iden­tifikace
    • Montážní uspo­řá­dání
      Základní prvek s cent­rálním dílem
    • Souvi­se­jící systémy
      lumina

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Blind plate - white (english)
    PDF
    402,09 kB
    REACH declaration WL7013
    PDF
    RoHS report WL7013
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WL7013 | Hager

      Obrázek produktu WL7013

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu WL7013 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu WL7013

      Záslepka, černá mat

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12

      PDF
      401,28 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WL7012 - Záslepka, stříbrná mat
      WL7012
      Záslepka, stříbrná mat
    • 2
      WL5323 - Mezirámeček, lumina passion, černá mat
      WL5323
      Mezirámeček, lumina passion, černá mat
    • 3
      WL5322 - Mezirámeček, lumina passion, stříbrná mat
      WL5322
      Mezirámeček, lumina passion, stříbrná mat
    • 4
      WL5312 -
      WL5312
    • 5
      WL7033 - Vývod kabelový, černá mat
      WL7033
      Vývod kabelový, černá mat

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.