
WXD050C
EAN
3250610004128
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Přechodový adaptér pro domovní elektroinstalační přístroje 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Materiál
-
Barvačerná
-
Kód RAL9004
-
Povrchová úpravaMatný
-
MateriálPolycarbonat (PC)
Příslušenství
-
Má pole pro označováníNe
Kapacita
-
Počet modulů2
Instalace, montáž
-
Montáž naZapuštěná montáž
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 35 °C
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Prohlášení o shodě
EU Declaration of Conformity
dc24-1001
PDF281,49 kB
Více dokumentace