WXF054
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Volitelné příslušenství
-
Přechodový adaptér pro domovní elektroinstalační přístroje 6 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 81 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Detekce
-
Typ senzoruDetektor pohybu
-
Úhel záběru180 - 180
-
Úhel detekce, vodorovný90 - 180
Nastavení
-
Minimální pracovní cyklus0,20 s
-
Nastavitelný jas odezvyAno
-
Nastavitelná citlivost odezvyAno
-
Doba zpoždění vypnutí0
-
Doba zpoždění zapnutí0
Osvětlení
-
Citlivost fotočlánku5 - 1 000 lx
Funkce
-
Funkce učení pro světelnou hodnoty odezvyNe
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Rozměry
-
Šířka45 mm
-
Vestavěná hloubka28,20 mm
-
Instalační výška1,10 - 1,10 m
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Materiál
-
BarvaSvětle šedá
-
MateriálPolycarbonat (PC)
-
Povrchová úpravaMatná
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Vybavení
-
Vstup dílčí staniceNe
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
-
Možnost montáže na stropNe
Elektrický proud
-
Řídicí proud1,30 - 1,30 mA
Dosahová vzdálenost
-
Maximální rozsah přenosu čelně12 m
-
Maximální dosah přenosu do strany8 m
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu WXF054
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-28
PDF -
Instalační návod
Manual for Stair-motion-detector (EN, 2019-01)
Instalační návod en-GB 2019-02-05
PDF1017,86 kB -
Marketing - Brožura
Lumina elektronika
PDF1,14 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-02-15
PDF899,79 kB
EU Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě en-GB, fr-FR 2023-10-06
PDF315,93 kB
Více dokumentace