Kryt čidla pohybu gallery, 45x45 mm, stříbrná WXD050T
EAN
3250617196086
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Volitelné příslušenství
-
Přechodový adaptér pro domovní elektroinstalační přístroje 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaTitanová
-
Kód RAL9006
-
Povrchová úpravaHedvábně matné
-
MateriálPolycarbonat (PC)
-
PovrchLakované
Texty
-
PotiskBez potisku
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Související systémyHager lumina
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2022-03-07
PDF213,31 kB
Více dokumentace