Zásuvka TV+R+SAT průchozí, stříbrná mat WL3122
Technické vlastnosti
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění svorkou, Šroubovací přípojka
Oslabení
-
Připojovací tlumení při 2150 MHz8 dB
-
Připojovací tlumení při 860 MHz10 dB
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyPrůchozí zásuvka
Frekvence
-
Šířka frekvenčního pásma5 - 2 400 MHz
-
Širokopásmová technologie5 - 2 400 MHz
Vybavení
-
Počet výstupů3
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
BarvaStříbrná
-
Kód RAL9006
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Texty
-
Nosná deska/nosný rámS nosným rámem
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu WL3122
Zásuvka TV+R+SAT průchozí, stříbrná mat
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12
PDF361,32 kB
Více dokumentace