Zásuvka TV+R průchozí, stříbrná mat WL3022
Technické vlastnosti
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění svorkou, Šroubovací přípojka
Oslabení
-
Připojovací tlumení při 860 MHz10,80 dB
-
Průchodové tlumení při 860 MHz1,10 dB
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyPrůchozí zásuvka
Frekvence
-
Šířka frekvenčního pásma5 - 862 MHz
Vybavení
-
Počet výstupů2
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
BarvaStříbrná
-
Kód RAL9006
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu WL3022
Zásuvka TV+R průchozí, stříbrná mat
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12
PDF361,32 kB
Více dokumentace