Kryt dotykového stmívače gallery/lumina, 45x45 mm, barva stříbrná. Montuje se na mechanismus a kombinuje se s držákem a zakončovací deskou z řady Gallery.
EAN
3250617196772
Balení
1 ks
Kryt dotykového stmívače gallery/lumina, 45x45 mm, barva stříbrná matná WXD070T
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Přechodový adaptér pro domovní elektroinstalační přístroje 2 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 78 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekJednonásobná klapka
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek2
Materiál
-
BarvaTitan
-
Kód RAL9006
-
Povrchová úpravaHedvábně matný
-
MateriálPolycarbonat (PC)
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška45 mm
-
Šířka45 mm
Kapacita
-
Počet modulů2
Konektivita
-
Druh montážePřipevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupAno
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK03
Identifikace
-
Montážní uspořádáníŘídicí prvek
-
Související systémylumina
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu WXD070T
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-27
PDF -
Marketing - Brožura
Lumina elektronika
PDF1,14 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2022-03-07
PDF213,31 kB
Více dokumentace