Přepínač střídavý, řazení 6, barva bílá leskláRAL 9016, 10 AX, 250 V AC. Je určen pro řízení osvětlení v obytných a komerčních budovách. Určeno pro zapuštěnou montáž. Připojení vodičů, bezšroubové.
EAN
8694407000293
Balení
12 ks
Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0 barva bílá lesklá WL0110
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 79 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
-
Jmenovitý proud IN10 A
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9016
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění příchytkou, Šroubovací přípojka
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek1
Rozměry
-
Vestavěná hloubka26 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK05
-
Použitelné ve vyšší třídě IPIP44 v kombinaci s těsnicí sadou
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyZásuvná svorka
Texty
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami, Pro přišroubování
-
OsvětleníBez doutnavky
-
TlačítkoAno
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekTlačítko
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu WL0110
Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0, bílá lesk lesk
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě International 2023-04-27
PDF269,30 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08
PDF383,02 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08
PDF374,70 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08
PDF433,61 kB
Více dokumentace