Klapka, se symbolem „Schodiště”, stříbrná mat WL6032
EAN
8694407004130
Balení
18 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 69 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaStříbrná
-
Kód RAL9006
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálUmělá hmota
-
PovrchNeošetřený, Lakované
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění svorkou, Připevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Související systémyHager lumina
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace