Zásuvka datová 2x RJ cat.6 FTP, bílá lesk lesk WL2180
Technické vlastnosti
Frekvence
-
Šířka přenosového pásma250 - 250 MHz
Vybavení
-
Počet výstupů2
-
Se zavěšeným víkemNe
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9016
-
MateriálKov, Umělá hmota
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyRJ45
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Texty
-
VýstupS přímým vývodem
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami, Pro přišroubování
-
Nosná deska/nosný rámS nosným rámem
-
Typ připojeníSe svorkami IDC
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu WL2180
Zásuvka datová 2x RJ cat.6 FTP, bílá lesk lesk
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12
PDF373,17 kB
Více dokumentace