Zásuvka 16 A, 250 V AC, barva černá matná RAL 9005. Se zvýšenou ochranou proti dotyku (clonky) podle IEC 60884-1. Určena pro zapuštěnou montáž. Připojení vodičů šroubky.
EAN
8694407000736
Balení
12 ks
Zásuvka TV+R+SAT koncová, bílá lesklá WL3110
Technické vlastnosti
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění svorkou, Šroubovací přípojka
Oslabení
-
Připojovací tlumení při 2150 MHz2,60 dB
-
Připojovací tlumení při 860 MHz2 dB
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyPřímá zásuvka
Frekvence
-
Šířka frekvenčního pásma5 - 2 300 MHz
-
Širokopásmová technologie5 - 2 200 MHz
Vybavení
-
Počet výstupů3
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9016
Rozměry
-
Hloubka40 mm
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu WL3110
Zásuvka TV+R+SAT koncová, bílá lesk
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12
PDF361,32 kB
Více dokumentace