Kabelkanal
Halogenfrei
tehalit BRH65
Halogenfreier Kabelkanal
In vielen öffentlichen Gebäuden wird der Einsatz halogenfreier Kabel und Leitungssysteme gefordert. Denn halogenfreie Materialien bieten im Brandfall einen besseren Sachwertschutz, da sie Brandfolgeschäden vorbeugen. Der BRH65 erfüllt nicht nur die Anforderungen der DIN EN 50085 an Halogenfreiheit, sondern vor allem die Anforderungen unserer Kunden an einfache Planung und schnelle Installation.
Die Vorteile
im Überblick
- 4 Kanalbreiten mit durchgängigem 80-mm-Oberteil
- Erfüllt DIN EN 50085
- Farbe: RAL 9016, verkehrsweiß

Halogenfreie Kabelkanäle
für besseren Sachwerteschutz im Brandfall
Der tehalit BRH65 ist vollständig aus halogenfreiem PC/ABS gefertigt. Das bietet im Brandfall wertvolle Vorteile. Denn herkömmliches PVC setzt bei Feuer Halogene frei, die in Verbindung mit Löschwasser korrosive Salze und Säuren bilden. Diese wiederum zerfressen Metalle und greifen die Bausubstanz an, was zu beträchtlichen Brandfolgeschäden und -kosten führen kann – vor allem in Gebäuden mit teurer Elektroinstallation und hoher Sachwertkonzentration.
Aus diesem Grund verlangt die Richtlinie „VdS 2025 – Elektrische Leitungsanlagen“ der VdS-Schadenverhütung den Einsatz halogenfreier Kabel und Leitungen. Mit dem Kabelkanal tehalit BRH65 sind Sie als Planer, Elektroinstallateur oder Gebäudebetreiber immer auf der sicheren Seite – während der Bauphase, im Betrieb oder bei Änderung der bestehenden Anlage.
Einsatzgebiete
öffentliche Gebäude, in denen eine halogenfreie Elektroinstallation verlangt wird, z. B.
- Bürokomplexe
- Museen
- Industrieanlagen
- EDV-Anlagen
- Elektrizitätswerke
- Telefonzentralen

Einheitliche Oberteile
und Haubenformteile
Einfachere Planung und Bestellung
Für alle Brüstungskanäle der BR-Family stehen Ihnen einheitliche 80-mm-Oberteile und schnittkaschierende Haubenformteile zur Verfügung. Dadurch konnten wir unser BR-Portfolio um über 1.400 Referenzen reduzieren – ohne Einbußen im Funktionsumfang. Das bedeutet für Sie: einfachere Planung, Bestellung und Lagerhaltung.
Winkelverstellbare, schnittkaschierende Haubenformteile, ermöglichen ein einfaches Verlegen um die Ecke und gleichen potenzielle Wandunebenheiten souverän aus.

Vier Kanalbreiten
für jede Anwendung
Lieferlänge 2.000 mm.
Sonderlängen auf Anfrage bis max. 6.000 mm.
Online-Konfigurator für Brüstungskanalsysteme
Für jede Anwendung den passenden Kanal.
Der Online-Konfigurator unterstützt Sie bei der Zusammenstellung Ihres Brüstungskanalsystems. Wählen Sie einfach die Eigenschaften Ihres Brüsungskanals aus, die passenden Form- sowie Zubehörteile.
Die Brüstungskanalsysteme
für alle Fälle
- Durchgängiges 80-mm-Oberteil
- Ein gemeinsames Formteilesortiment
- Frontrastender Geräteeinbau
- Ein Verkehrsweiß RAL 9016

Weitere Informationen zur BR-Familiy
- PDF5,5 MB
-
PDF9,5 MB
Moderner Bürowelten - Brüstungskanal- & Rauminstallationssysteme, Geräteeinbau
Flexible Elektro- und Netzwerkinstallation für zeitgemäße BüroarbeitsplätzeBroschüre - PDF5,5 MB
- PDF1 MB



