Kabelkanal
Aluminium

tehalit BRA65


Eleganter Kabelkanal

Wie elegant ein Brüstungskanal sein kann, zeigt der tehalit BRA65. In anspruchsvollen Umgebungen wie Empfangsbereichen und Showrooms spielt er seine Stärken voll aus – und wird zum Teil der Innenarchitektur. Das aus Aluminium gefertigte Kanalsystem fügt sich dezent in Neu- und Bestandsbauten ein.


Die Vorteile
im Überblick

  • Selbsterdung ohne Zubehörteile
  • Umfangreiches Standardsortiment von 68 x 100 mm bis 85 x 210 mm, zweizügig
  • Formteilsortiment aus halogenfreiem Kunststoff &Aluminium
  • Sonderlängen bis max. 6.000 mm auf Anfrage
  • Farbe: RAL 9016, verkehrsweiß;  ELN Aluminium natureloxiert
  • Möglichkeit der Individualisierung von Farbe

Das Mehr
an Möglichkeiten

Als Teil der BR-Family ist auch der tehalit BRA65 besonders schnell geplant und montiert: So verfügt der ohne Zubehörteil selbsterdende Kanal über ein 80-mm-Oberteil bei allen vier Abmessungen. Der tehalit.BRA65 ist nun auch in Verkehrsweiß RAL 9016 erhältlich. Über die Hager Manufaktur bieten wir Ihnen für individuelle Projekte darüber hinaus jede Wunschfarbe an.


 

 Einsatzgebiete

Besonders geeignet für Räume mit repräsentativer Funktion:

  • Rezeptionen
  • Showrooms
  • Praxen
  • Seminarräume
  • Schulen
  • Bürogebäude
Symbolbild für halogenfrei

Einheitliche Oberteile
und Haubenformteile

Einfachere Planung und Bestellung

Für alle Brüstungskanäle der BR-Family stehen Ihnen einheitliche 80-mm-Oberteile und schnittkaschierende Haubenformteile zur Verfügung. Dadurch konnten wir unser BR-Portfolio um über 1.400 Referenzen reduzieren – ohne Einbußen im Funktionsumfang. Das bedeutet für Sie: einfachere Planung, Bestellung und Lagerhaltung.

 

Winkelverstellbare, schnittkaschierende Haubenformteile, ermöglichen ein einfaches Verlegen um die Ecke und gleichen potenzielle Wandunebenheiten souverän aus - für den tehalit BRA65 sowohl aus halogenfreiem Kunststoff oder Aluminium.

Schnittkaschierendes Haubenformteil für die Brüstungskanäle der BR65-Familie

Montage
leicht gemacht

Dank selbsterdendem Kanal ohne Zubehörteile geht die Montage besonders einfach von der Hand.


Online-Konfigurator für Brüstungskanalsysteme

Für jede Anwendung den passenden Kanal.

Der Online-Konfigurator unterstützt Sie bei der Zusammenstellung Ihres Brüstungskanalsystems. Wählen Sie einfach die Eigenschaften Ihres Brüsungskanals aus, die passenden Form- sowie Zubehörteile.


Die Brüstungskanalsysteme
für alle Fälle

  • Durchgängiges 80-mm-Oberteil
  • Ein gemeinsames Formteilesortiment
  • Frontrastender Geräteeinbau
  • Ein Verkehrsweiß RAL 9016
Übersicht der fünf Hager BRN65 Brüstungskanäle, Ansicht der Kanäle nebeneinander liegend

Weitere Informationen zur BR-Familiy