Das Raumwunder
tehalit BR85

Mehr Volumen, mehr Design: Der BR85 ist genau so breit wie die 65 Reihe, aber 20 mm tiefer. Das schafft Raum! Auch er hat eine 80 mm Deckelspur für eine einheitliche Optik, sodass man beim Einbau von Schalterprogrammen ohne zusätzliche Blenden auskommt.

Schrägansicht Hager BR85 Brüstungskanal in Weiß mit installiertem Einbaugerät, Blick auf geöffnetes Kanalende links

Die BR-Family bekommt
Zuwachs

Auf Wunsch vieler Kunden haben wir den Brüstungskanal BR85 mit der 80 mm Deckelspur ausgestattet. Er wird überall dort eingesetzt, wo man in der Breite beschränkt ist und trotzdem viele Leitungen unterbringen muss. Zum Beispiel Im Büro, in Praxen, in Schulen oder Werkstätten. Damit unterscheidet er sich rein optisch fast gar nicht zum restlichen tehalit Brüstungskanalsortiment, hat aber deutlich mehr Volumen. Sie erhalten den tehalit BR85 in den Breiten 130 und 170 mm.

 


Die Vorteile des
Kabelkanals tehalit BR85

Mehr Volumen

  • Mehr Tiefe: 20 zusätzliche Millimeter  schaffen Platz für jede Menge Leitungen

80er Deckelspur

  • Freie Auswahl bei der Art des Geräteeinbaus
  • Keine zusätzlichen Geräteblenden erforderlich

Einfache Montage

  • Formstücke machen bauseitige Gehrungsschnitte überflüssig
  • Geräte passen perfekt: C-Profil oder frontrastend


Etwas mehr Tiefe.
Deutlich mehr Volumen

20 mm können entscheidend sein, beim Einbau von Geräten, bei der Unterbringung von Kabeln und für die Zukunft: Die Nachinstallation ist in einem geräumigen 
Kanal deutlich einfacher.

Illustration Hager BR85 tehalit Brüstungskanal, Seitenansicht mit Maßen von Kanal und Einbaugeräte-Öffnung

Online-Konfigurator für Brüstungskanalsysteme

Für jede Anwendung den passenden Kanal.

Der Online-Konfigurator unterstützt Sie bei der Zusammenstellung Ihres Brüstungskanalsystems. Wählen Sie einfach die Eigenschaften Ihres Brüsungskanals aus, die passenden Form- sowie Zubehörteile.


Einsatzmöglichkeiten des Brüstungskanals
tehalit BR85

Büro

Nach wie vor ist die Datenübertragung per LAN der verlustärmste Weg. Und die Verlegung der entsprechenden Leitungen eine echte Herausforderung für Installateure.

Praxis

Datenkabel, Stromkabel, intelligente Gebäudesteuerung: Auch in Praxen müssen immer mehr Leitungen verlegt und Geräte installiert werden.

Gewerbe

Mehr Volumen, mehr Zukunftssicherheit: Der BR 85 ist offen für künftige Nutzungen: Ein paar Kabel mehr sind kein Problem


Dürfen wir vorstellen:
die BR-Family.

Energie und Daten für jeden Raum und jede Anforderung – einfach geplant, schnell installiert und flexibel nachrüstbar. Entdecken Sie die Varianten!

Überblick der Brüstungskanalsysteme BR-Familiy, Brüstunkgskanäle in fünf Varianten mit einzigartigen Features


80er Deckelspur.
Ein Oberteil für alle Brüstungskanäle

Ganz gleich, welchen Brüstungskanal Sie wählen, er hat eine 80er Deckelspur. Das hat zwei Vorteile: Sie erreichen eine durchgängige Optik und es erleichtert Ihnen die Lagerhaltung.

Schrägansicht Hager BRN65 tehalit Brüstungskanal in Weiß mit teilgeöffneter Front

tehalit BRN65

Der Datenkanal wird überall dort eingesetzt, wo eine normgerechte Trennung von Energie- und Datenleitungen vorgeschrieben ist.

Blick von schräg unten auf Hager BR85 tehalit Brüstungskanal in Weiß mit sichtbaren Energie- und Datenleitungen am Kanalende

tehalit BR65

Der Allrounder bietet eine große Farbvielfalt und ein umfangreiches Zubehörprogramm.

Schrägansicht von oben auf Hager BR85 Brüstungskanal in Weiß mit Einbaugerät, Blick auf geöffnetes Kanalende rechts

tehalit BR85

Gleiche Draufsicht, mehr Volumen: BR85 und BR65 können in einem Raum kombiniert werden. Sie haben die gleiche Deckelspur.



tehalit
Gerä­te­einbau

Dank der tehalit Rahmen­blenden können fast alle Geräte aus dem Berker Schal­ter­pro­gramm im tehalit Design lückenlos in die Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme und Raum­säulen von Hager inte­griert werden.

Schrägansicht Hager Brüstungskanal an Sichtbetonwand, u.a. mit USB-Dose und eingestecktem Ladekabel für Smartphone

Brüstungskanal für größere Geräte
tehalit BR65 mit 120-mm-Deckel

Ab sofort gibt es den BR65 mit 120 mm breitem Deckel für Geräte, die ein größeres Einbaumaß benötigen. Er ist aus stabilem Kunststoff, einfach zu bearbeiten und schützt die Verkabelung zuverlässig. Optisch passt er perfekt zum BR65 Programm, RAL 9016. Auch der BR65 mit 120er-Deckel ist für die Ein-Mann-Montage mit integrierten Kupplungen und Bodenlochung versehen. Der Geräteeinbau erfolgt wie gewohnt per Plug-and-play. Geräteblenden und Kanalformteile erhalten Sie als Zubehör.

Frontalansicht Hager tehalit BR65 Brüstungskanal mit Einbaugerät CEE-Dose und 120 mm Deckel

Weitere Informationen zur BR-Familiy