Svartedals Schule, Göteborg
Die Svartedalsschool, Biskopsgarden, ist eine hochmoderne, 2.500 Quadratmeter große Schule in Göteborg, die Platz für 750 Schüler der Klassenstufen vier bis neun bietet. Bei den Elektroinstallationen ist alles darauf ausgerichtet, den Schülern die bestmöglichen Lernmöglichkeiten mit optimierten Lösungen für den Gebäudeverbrauch und das Energiemanagement zu bieten und gleichzeitig auf zukünftige Innovationen vorbereitet zu sein.
Eine moderne Schule, die für die Zukunft gerüstet ist!
An der Svartedalsskolan in Biskopsgården waren 2019 66 % der Schüler berechtigt, die Oberstufe zu besuchen. Dies liegt deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 85 %. In den letzten Jahren hat die Region Göteborg daher in die Anhebung des Notendurchschnitts investiert. Unter anderem wurde eine komplett neue Schule gebaut.
Die neue Schule, die im Herbstsemester 2020 eingeweiht wurde, ist sowohl groß als auch modern. Das Architekturbüro Wahlström und Steijner hat dem Gebäude eine pyramidenartige Form gegeben, damit es sich in die umliegende Hügellandschaft einfügt.
Das 12 500 Quadratmeter große Gebäude bietet Platz für 750 Schüler der Klassen vier bis neun. Neben den Schulräumen gibt es auch eine Bibliothek, einen Speisesaal, eine große Küche und eine Sporthalle. Außerdem wurde ein überdachtes Atrium als zusätzlicher Bereich für Ausstellungen, Workshops und Aufführungen geschaffen. Bei den Elektroinstallationen ist alles gut durchdacht und auf die Zukunft ausgerichtet.
Projektdetails
Fakten:
Standort: Biskopsården, Göteborg
Baujahr: 2020
Bauzeit: 28 Monate
Gesamtfläche: 12 400 m2
Bauherr: Flodén Byggnads AB
Bauherr: Region Göteborg
Elektroplaner: Rejlers Sverige AB
Elektrotechniker: Elect Service AB
Architekt: Wahlström & Steijner Arkitekter AB
Hausverwaltung: Region Göteborg
Eingebaute Hager-Lösungen:
Unterflurkasetten
univers Standverteiler
univers Wandverteiler
Brüstungskanal
Maßgeschneiderte Lösungen
For you, with you