Danubeflats, Wien
Mit 48 Stockwerken und einer Höhe von rund 180 Metern sind die Danubeflats der höchste Wohnturm Österreichs. Direkt an der Neuen Donau gelegen, bietet der Turm mit seinen ca. 500 Eigentumswohnungen atemberaubende Ausblicke und wunderschöne Naturschutz- und Naherholungsgebiete vor der Haustür - bei gleichzeitig perfekter Infrastruktur und Anbindung.
Die Lösungen von Hager sind umfassend und sorgen für eine sichere, unterbruchsfreie und komfortable Energieversorgung.
The One and Only.
Der höchste Wohnturm Österreichs
Architektur, die zum Wahrzeichen wird
Mit den Danubeflats werden neue Maßstäbe in Sachen Wohnqualität gesetzt. Neben der idealen Lage direkt an der Alten Donau gelegen, hat man sowohl Naturschutzgebiete wie auch perfekte Infrastruktur direkt vor der Haustür. Im 4. Stock stehen den Anreihnern Einrichtungen wie ein ganzjährig beheiztes Pool, ein Spa- & Fitnessbereich, ein Yoga-Raum, eine Cocktailbar und eine Business Lounge für ungestörte Meetings zur Verfügung. Eine begrüntes Parkhaus, eine Eventlocation im 12. und eine exklusive Lounge im 31. Stock runden das Amenities-Angebot ab. Im Sockelgebäude neben den Danubeflats sind Nahversorger und Restaurants geplant.
Quelle: https://www.danubeflats.at/
Hager-Produkte im höchsten Wohnturms Österreichs
Eine ganze Reihe von aufeinander abgestimmten Hager-Produkten sorgen in den Danubeflats für eine sichere, unterbruchsfreie und komfortable Energieversorgung.
Die Anlage zur Energieverteilung besteht aus dem bauartgeprüften univers N Energieverteilungssystem. Zur Stromverteilung zu den direkten Verbrauchern sind volta-Kleinverteiler und Feldverteiler verbaut. Die sichere und unterbruchsfreie Stromversorgung des Turms garantieren NH-Sicherungslastschaltleisten, Leistungsschalter und modulare Schutzgeräte FI-LS, LS.
Projektdetails
Fakten:
Standort: Wagramer Straße 2, 1220 Wien (UNO-City)
Baujahr: 2024
Bauzeit: 2022-2024
Gesamtfläche: 67.500 m2
Bauherren: S+B Gruppe und Soravia Equity GmbH
Elektroplaner: Die Haustechniker
Elektrotechniker: Elektro- und Sicherheitstechnische Anlagen Wolf Bau von Niederspannungsanlagen GmbH
Architekten: Büro Labvert und A01 Architects
Eingebaute Hager-Lösungen:
Vorverdrahtete Wohnungsverteiler (volta Gehäuse und FI/LS, LS)
Vorverdrahtete Feldverteiler
Niederspannungshauptverteilung bis 2500A
Maßgeschneiderte Lösungen
For you, with you