Ram 1-fack, A.8, turf, matt WAD8100C03
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Tillbehör
Se alla (35)Valfria tillbehör
-
Dimmer 3 tillgängliga produkter -
Vippströmställare 18 tillgängliga produkter -
Tillbehör/ tätningskit IP44 3 tillgängliga produkter -
Ljuskällor 1 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 234 tillgängliga produkter
Tillbehör obligatoriska
-
WDF45921Antennuttag R+TV, 8 dB, genomgång, insats med klor
-
WDE2041Mekanisk timer 2-polig, 16 A, 120 min, insats utan klor
-
WDF410861Modulärt data-uttag 2x8-poligt, kat. 6A, kommunikationsteknik
-
WDF41076Uttag data 1 x Kat.6A skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
-
WDF410766Datauttag RJ45 för 1st Kat.6E skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
-
WDF410862Datauttag RJ45 för 2st Kat.6A skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
-
WDF410866Uttag data 2 x Kat.6 skärm, insats utan klor
-
WDF4400Anslutningsdosa med dragavlastning, utan lock, insats med klor
-
WDF4411Anslutningsdosa, 1930, insats med dragavlastning, utan lock, med klor
-
WDE615031Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
-
WDF4593Antennuttag R+TV+SAT, 75 Ω, 5, 5 dB, insats med klor
-
WDF4611RCentrumbricka 1xKeystone, röd
-
WDF4711RMontagebricka Keystone, för 2 uttag, 15, 5 x 19, 5 mm
-
WDF4800PW1Högtalaruttag 1-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Vit, insats med klor
-
WDE303501Strömställare Kron, rund vippa, insats med klor
-
WDE503511Tryckknapp Kron, rund vippa, skruvanslutning, insats med klor
-
WDE503601Tryckknapp trapp, rund vippa, snabbanslutning, insats med klor
-
WDE503808Tryckknappsinsats (återfj strömst) Dubbeltrapp, 10 A, snabbanslutning, med klor
-
WDE5036Tryckknappsinsats (återfj strömst) trapp 10A, med klor
-
WDE503520Tryckknappsinsats (återfj strömst) Jalusi, 1-polig, 10 A, med klor
Komplettera ditt system
- Dimmer
- Vippströmställare
- Tillbehör/ tätningskit IP44
- Ljuskällor
- Tryckknapp
- Blindlock
- Centrumbricka för hotellkortsbrytare
- Centrumbricka för strömställare eller tryckknapp
- Centrumbricka
- Centrumbricka för tidur
- Mittplatta för informationsbelysningens signalinsats
- HDMI-insats
- Ljussignal
- Adapter C-bricka 50x50 mm
- Tryckknappssensor för bussystem
- Rumstermostat för bussystem
- Täcklock för tryckknapp
- Sensor till rörelsedetektor
- Rumstermostat
- Centrumbricka för rörelsedetektor
- Centrumbricka för dimmer
- Uttag
- Uttag med jordfelsbrytare
- USB-uttag
- Vippa
- Märkfönster
- Elektronisk strömställare
- Jalusibrytare / tryckknapp
- Elektronikenhet för apparatsystem
-
303650Strömställarinsats Trapp/1-polig, 10AX, utan klor
-
WDE61303808Strömställarinsats Dubbeltrapp, utan klor, skruvanslutning
-
WDE613037Strömställarinsats Kors, 10 AX, snabbanslutning, utan klor
-
WDE613035Strömställare kron, 10 A, snabbanslutning, insats utan klor
-
WDE613032Strömställarinsats 2-polig, snabbanslutning, utan klor
-
WDE633023Strömställarinsats 3x1-polig, med klor
-
WDE613036Strömställarinsats Trapp, utan klor
-
WDE303808Strömställarinsats Dubbeltrapp, 10A, med klor
-
WDE3037Strömställarinsats kors 10A, med klor
-
WDE3036Strömställarinsats trapp 10A, med klor
-
WDE3035Strömställarinsats kron 10A, med klor
-
WDE3032Strömställarinsats 2-pol 10A, med klor
-
303550Strömställarinsats Kron, 10AX, utan klor
-
303212Strömställarinsats 2-pol 16A, 230 V
-
WAES3035W20BMStrömställare kron utan klor + vippa, A.8, 10-pack, svart matt
-
WAES3035W20WGStrömställare kron utan klor + vippa, A.8, 10-pack vit blank
-
WAES3036W10BMStrömställare trapp utan klor + vippa, för A.8, 10-pack, svart matt
-
WAES3036W10WGStrömställare trapp utan klor + vippa, för A.8, 10-pack, vit blank
-
WAC1010Tryckknappsinsats 1 knapp, Matter, A.8/C.8
-
WAC1020Tryckknappsinsats 2 knappar, Matter, A.8/C.8
-
WAN7070ATHotellkortsbrytare, A.x/C.x, antracit
-
WAN7070BGHotellkortsbrytare, A.8, Svart
-
WAN7070BMHotellkortsbrytare, för serie A.8, svart matt
-
WAN7070TAHotellkortsbrytare, A.x/C.x, titan metallic
-
WAN7070WGHotellkortsbrytare, A.8, vit blank
-
WAN7070WMHotellkortsbrytare, A.x/C.x, vit matt
-
WDE34343Tryckknapp 4-vägs, 24 V
-
WAES5035W20BMTryckknapp (återfjändrande) kron utan klor + vippa, för A.8, 10-pack, svart matt
-
WAES5035W20WGTryckknapp (återfjändrande) kron utan klor + vippa, för A.8, 10-pack, vit blank
-
WAES5036W10BMTryckknapp (återfjändrande) Trapp utan klor + vippa, för A.8, 10-pack, svart mat
-
WAES5036W10WGTryckknapp (återfjändrande) Trapp utan klor + vippa, för A.8, 10-pack, vit blank
-
WAF1001ATBlindplugg med centrumbricka, Ax/Cx, antracit matt
-
WAF1001BGBlindplugg med centrumbricka, Ax/Cx, svart blank
-
WAF1001BMCentrumbricka blind, A.8, svart matt
-
WAF1001TABlindplugg med centrumbricka, Ax/Cx, titan metallic
-
WAF1001WGCentrumbricka blind, A.8, vit blank
-
WAF1001WMBlindplugg med centrumbricka, Ax/Cx, vit matt
-
WAF1020C05Centrumbricka, hotellkortsbrytare med märkning, Ax/Cx, carmin, halvblank
-
WAF1020C16Centrumbricka, hotellkortsbrytare med märkning, Ax/Cx, saffron, matt
-
WAF1020C14Centrumbricka, hotellkortsbrytare med märkning, Ax/Cx, cobalt, matt
-
WAF1020C13Centrumbricka, hotellkortsbrytare med märkning, Ax/Cx, canyon, matt
-
WAF1020C12Centrumbricka, hotellkortsbrytare med märkning, Ax/Cx, petal, matt
-
WAF1020C11Centrumbricka, hotellkortsbrytare med märkning, Ax/Cx, shell, matt
-
WAF1020C10Centrumbricka, hotellkortsbrytare med märkning, Ax/Cx, forest, matt
-
WAF1020C09Centrumbricka, hotellkortsbrytare med märkning, Ax/Cx, azure, matt
-
WAF1020C08Centrumbricka, hotellkortsbrytare med märkning, Ax/Cx, gold, metallic
-
WAF1020C07Centrumbricka, hotellkortsbrytare med märkning, Ax/Cx, jade, halvblank
-
WAF1020C06Centrumbricka, hotellkortsbrytare med märkning, Ax/Cx, ocean, halvblank
-
WAF1020ATCentrumbricka för hotellkortsbrytare, transparent lins, Ax/Cx, antracit matt
-
WAF1020C04Centrumbricka, hotellkortsbrytare med märkning, Ax/Cx, aloe, matt
-
WAF1020C03Centrumbricka, hotellkortsbrytare med märkning, Ax/Cx, turf, matt
-
WAF1020C02Centrumbricka, hotellkortsbrytare med märkning, Ax/Cx, hazel, matt
-
WAF1020C01Centrumbricka, hotellkortsbrytare med märkning, Ax/Cx, sand, matt
-
WAF1020WMCentrumbricka, hotellkortsbrytare med märkning, Ax/Cx, vit mat
-
WAF1020WGCentrumbricka, hotellkortsbrytare med märkning, A.8 vit blank
-
WAF1020TACentrumbricka, hotellkortsbrytare, transparent lins Ax/Cx titan metallic
-
WAF1020BMCentrumbricka, hotellkortsbrytare med märkning, A.8 svart matt
-
WAF1311WGCentrumbricka, jalusi- brytare/tryckknapp, med pilar A.8, vit blank
-
WAF1318WMCentrumbricka, vridströmställare, med märkning ”0” och ”1”, Ax/Cx vit matt
-
WAF1315BGCentrumbricka 3-stegs vridströmställare, nolläge, A.8 svart blank
-
WAF1315ATCentrumbricka 3-stegs vridströmställare, nolläge, Ax/Cx antracit matt
-
WAF1312WMCentrumbricka, nyckel- brytare/tryckknapp för DIN-cylinder, Ax/Cx, vit matt
-
WAF1312WGCentrumbricka, nyckelbrytare/tryckknapp A.8, vit blank
-
WAF1312TACentrumbricka, nyckelbrytare/tryckknapp DIN-cylinder, A .x/C.x, titan metallic
-
WAF1312BMCentrumbricka, nyckel- brytare/tryckknapp för serie A.8, svart matt
-
WAF1312BGCentrumbricka, nyckelbrytare/tryckknapp för DIN-cylinder, Ax/Cx, svart blank
-
WAF1312ATCentrumbricka, nyckelbrytare/tryckknapp för DIN-cylinder, Ax/Cx, antracit
-
WAF1311WMCentrumbricka, jalusi brytare/tryckknapp, med pilar Ax/Cx, vit matt
-
WAF1048ATCentrumbricka för dragströmställare/dragtryckknapp, Ax/Cx, antracit matt
-
WAF1311TACentrumbricka, jalusibrytare/tryckknapp, med pilar Ax/Cx, titan metallic
-
WAF1311BMCentrumbricka, jalusi- brytare/tryckknapp, med pilar för serie A.8, svart matt
-
WAF1311BGCentrumbricka, jalusibrytare/tryckknapp, med pilar Ax/Cx, svart blank
-
WAF1311ATCentrumbricka, jalusibrytare/tryckknapp, med pilar Ax/Cx, antracit
-
WAF1048WMCentrumbricka för dragströmställare/dragtryckknapp, Ax/Cx, vit matt
-
WAF1048WGCentrumbricka för dragströmställare/dragtryckknapp, A.8, vit blank
-
WAF1048TACentrumbricka för dragströmställare/dragtryckknapp, Ax/Cx, titan metallic
-
WAF1048BMCentrumbricka för dragströmställare/dragtryckknapp, Ax/Cx, svart matt
-
WAF1104BGCentrumbricka med TAE-utskärning, högtalare, USB, Ax/Cx, svart blank
-
WAF1161BGCentrumbricka Keystone, 2-vägs, dammlucka, märkningsfält, Ax/Cx, svart blank
-
WAF1161ATCentrumbricka Keystone, 2-vägs, dammlucka, märkningsfält, Ax/Cx, antracit
-
WAF1160WMCentrumbricka Keystone, 1-vägs, dammlucka, märkningsfält, Ax/Cx, vit matt
-
WAF1160WGCentrumbricka Keystone, 1-vägs, dammlucka, märkfält, A.8, vit blank
-
WAF1160TACentrumbricka Keystone, 1-vägs, dammlucka, märkningsfält, Ax/Cx, titan
-
WAF1160BMCentrumbricka Keystone, 1-vägs, dammlucka, märkfält, A.8, svart matt
-
WAF1160BGCentrumbricka Keystone, 1-vägs, dammlucka, märkningsfält, Ax/Cx, svart blank
-
WAF1160ATCentrumbricka Keystone, 1-vägs, dammlucka, märkningsfält, Ax/Cx, antracit
-
WAF1106WMCentrumbricka för TDO-uttag, Ax/Cx, vit matt
-
WAF1106WGCentrumbricka telefon, för serie A.8, vit blank
-
WAF1106TACentrumbricka för TDO-uttag, Ax/Cx, titan metallic
-
WAF1106BMCentrumbricka för TDO-uttag, Ax/Cx, svart matt
-
WAF1106BGCentrumbricka för TDO-uttag, Ax/Cx, svart blank
-
WAF1106ATCentrumbricka för TDO-uttag, Ax/Cx, antracit matt
-
WAF1104WMCentrumbricka med TAE-utskärning, högtalare, USB, Ax/Cx, vit matt
-
WAF1104WGCentrumbricka multimedia, USB, A.8, vit blank
-
WAF1104TACentrumbricka med TAE-utskärning, högtalare, USB, Ax/Cx, titan metallic
-
WAF1104BMCentrumbricka med TAE-utskärning, högtalare, USB, Ax/Cx, svart matt
-
WAF1104ATCentrumbricka med TAE-utskärning, högtalare, USB, Ax/Cx, antracit matt
-
WAF1313ATCentrumbricka för digitalt tidur 0-120 min., Ax/Cx, antracit matt
-
WAF1313BGCentrumbricka för digitalt tidur 0-120 min., Ax/Cx, svart blank
-
WAF1313BMCentrumbricka för digitalt tidur 0-120 min., Ax/Cx, svart matt
-
WAF1313TACentrumbricka för digitalt tidur 0-120 min., Ax/Cx, titan metallic
-
WAF1313WGCentrumbricka för mekanisk timer 0-120 min., för serie A.8, vit blank
-
WAF1313WMCentrumbricka för digitalt tidur 0-120 min., Ax/Cx, vit matt
-
WAF1314ATCentrumbricka för digitalt tidur 0-15 min., Ax/Cx, antracit matt
-
WAF1314BGCentrumbricka för digitalt tidur 0-15 min., Ax/Cx, svart blank
-
WAF1314BMCentrumbricka för mekanisk timer 0-15 min., för serie A.8, svart matt
-
WAF1314TACentrumbricka för digitalt tidur 0-15 min., Ax/Cx, titan metallic
-
WAF1314WGCentrumbricka för mekanisk timer 0-15 min., för serie A.8, vit blank
-
WAF1314WMCentrumbricka för digitalt tidur 0-15 min., Ax/Cx, vit matt
-
WAF3554ATCentrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, A.x/C.x, antracit matt
-
WAF3554BGCentrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, A.x/C.x, svart blank
-
WAF3554BMCentrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, A.x/C.x, svart matt
-
WAF3554TACentrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, A.x/C.x, titan metallic
-
WAF3554WGCentrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, för serie A.8, vit blank
-
WAF3554WMCentrumbricka för tryckknapp/signallampa E10, A.x/C.x, vit matt
-
WAF4379ATHDMI-uttag, A.8, antracit matt
-
WAF4379BGHDMI-uttag, A.8, svart blank
-
WAF4379BMHDMI-uttag, A.8, svart matt
-
WAF4379TAHDMI-uttag, A.8, titan metallic
-
WAF4379WGHDMI-uttag, A.8, vit blank
-
WAF4379WMHDMI-uttag, A.8, vit matt
-
WAF4380ATHDMI-uttag med 90° uttag A.8 antracit matt
-
WAF4380BGHDMI-uttag med 90° uttag A.8 svart blank
-
WAF4380BMHDMI-uttag med 90° uttag A.8 svart matt
-
WAF4380TAHDMI-uttag med 90° uttag A.8 titan metallic
-
WAF4380WGHDMI-uttag med 90° uttag A.8 vit blank
-
WAF4380WMHDMI-uttag med 90° uttag A.8 vit matt
-
WAF7074WGAdapter för centrumbricka 51 x 51 mm, A.8 vit blank
-
WAF7091C16Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, saffron, matt
-
WAF7091C01Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, sand, matt
-
WAF7098WGAdapter för centrumbricka 51x51mm, A.8 vit blank
-
WAF7091WMAdapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x vit matt
-
WAF7091WGAdapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.8 vit blank
-
WAF7091TAAdapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x titan metallic
-
WAF7091BMAdapter för centrumbricka 45 x 45 mm, för serie A.8 svart matt
-
WAF7091BGAdapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.8 svart blank
-
WAF7091ATAdapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x antracit matt
-
WAF7074WMAdapter för centrumbricka 51 x 51 mm, A.8 vit matt
-
WAF7073ATAdapter för centrumbricka 50 x 50 mm, A.8 antracit matt
-
WAF7074TAAdapter för centrumbricka 51 x 51 mm, A.8 titan metallic
-
WAF7074BMAdapter för centrumbricka 51 x 51 mm, A.8 svart matt
-
WAF7074BGAdapter för centrumbricka 51 x 51 mm, A.8 svart blank
-
WAF7074ATAdapter för centrumbricka 51 x 51 mm, A.8 antracit matt
-
WAF7073WMAdapter för centrumbricka 50 x 50 mm, A.8 vit matt
-
WAF7073WGAdapter för centrumbricka 50 x 50 mm, A.8 vit blank
-
WAF7073TAAdapter för centrumbricka 50 x 50 mm, A.8 titan metallic
-
WAF7073BMAdapter för centrumbricka 50 x 50 mm, A.8 svart matt
-
WAK1011Tryckknapp KNX Secure, 1 knapp, för serie A.8
-
WAK1014Tryckknapp KNX Secure, 4 knappar, för serie A.8
-
WAK1016Tryckknapp KNX Secure, 6 knappar, för serie A.8
-
WAK1018Tryckknapp KNX Secure, 8 knappar, för serie A.8
-
WAK2011Insats för knappsats, KNX Secure, 1 knapp, A.8
-
WAK2012Insats för knappsats, KNX Secure, 2 knapp, A.8
-
WAK7126BMKnappsats KNX Secure, 6 knappar, belysning ON/OFF, för serie A.8, svart matt
-
WAN7050C16Vippa enkel, pilsymboler, A.x/C.x, saffron, matt
-
WAK7138WGKnappsats KNX Secure, 8 knappar, dimring UPP/NER, A.8, vit blank
-
WAK7138BMKnappsats KNX Secure, 8 knappar, dimring UPP/NER, A.8, svart matt
-
WAK7136WGKnappsats KNX Secure, 6 knappar, dimring UPP/NER, A.8, vit blank
-
WAK7136BMKnappsats KNX Secure, 6 knappar, dimring UPP/NER, A.8, svart matt
-
WAK7134WGKnappsats KNX Secure, 4 knappar, dimring UPP/NER, A.8, vit blank
-
WAK7134BMKnappsats KNX Secure, 4 knappar, dimring UPP/NER, A.8, svart matt
-
WAK7128WGKnappsats KNX Secure, 8 knappar, belysning ON/OFF, för serie A.8, vit blank
-
WAK7128BMKnappsats KNX Secure, 8 knappar, belysning ON/OFF, för serie A.8, svart matt
-
WAK7126WGKnappsats för KNX Secure, 6 knappar, belysning ON/OFF, A.8, vit blank
-
WAK7011BMKnappsats KNX, 1 knapp, för serie A.8, svart matt
-
WAK7124WGKnappsats KNX Secure, 4 knappar, belysning ON/OFF, för serie A.8, vit blank
-
WAK7124BMKnappsats KNX Secure, 4 knappar, belysning ON/OFF, för serie A.8, svart matt
-
WAK7018WGKnappsats KNX, 8 knappar, för serie A.8, vit blank
-
WAK7018BMKnappsats KNX, 8 knappar, för serie A.8, svart matt
-
WAK7016WGKnappsats KNX, 6 knappar, för serie A.8, vit blank
-
WAK7016BMKnappsats KNX, 6 knappar, för serie A.8, svart matt
-
WAK7014WGKnappsats KNX, 4 knappar, för serie A.8, vit blank
-
WAK7014BMKnappsats KNX, 4 knappar, för serie A.8, svart matt
-
WAN5010C05Rumstermostat, 230 V/16 A värme, A.x/C, carmin, halvblank
-
WAN5010C16Rumstermostat, 230 V/16 A värme, A.x/C, saffron, matt
-
WAN5010C14Rumstermostat, 230 V/16 A värme, A.x/C, cobalt, matt
-
WAN5010C13Rumstermostat, 230 V/16 A värme, A.x/C, canyon, matt
-
WAN5010C12Rumstermostat, 230 V/16 A värme, A.x/C, petal, matt
-
WAN5010C11Rumstermostat, 230 V/16 A värme, A.x/C, shell, matt
-
WAN5010C10Rumstermostat, 230 V/16 A värme, A.x/C, forest, matt
-
WAN5010C09Rumstermostat, 230 V/16 A värme, A.x/C, azure, matt
-
WAN5010C08Rumstermostat, 230 V/16 A värme, A.x/C, gold, metallic
-
WAN5010C07Rumstermostat, 230 V/16 A värme, A.x/C, jade, halvblank
-
WAN5010C06Rumstermostat, 230 V/16 A värme, A.x/C, ocean, halvblank
-
WAN5010ATRumstermostat, 230 V/16 A värme, A.x/C.x, antracit
-
WAN5010C04Rumstermostat, 230 V/16 A värme, A.x/C, aloe, matt
-
WAN5010C03Rumstermostat, 230 V/16 A värme, A.x/C, turf, matt
-
WAN5010C02Rumstermostat, 230 V/16 A värme, A.x/C, hazel, matt
-
WAN5010C01Rumstermostat, 230 V/16 A värme, A.x/C, sand, matt
-
WAN5010WMRumstermostat, 230 V/16 A värme, A.x/C.x, vit matt
-
WAN5010WGTermostat, golvvärme, A.8, vit blank
-
WAN5010TARumstermostat, 230 V/16 A värme, A.x/C.x, titan metallic
-
WAN5010BMTermostat, golvvärme, A.8, svart matt
-
WAN7030C03Centrumbricka rörelsedetektor, A.x/C.x, turf, matt
-
WAN7030C16Centrumbricka rörelsedetektor, A.x/C.x, saffron, matt
-
WAN7030C12Centrumbricka rörelsedetektor, A.x/C.x, petal, matt
-
WAN7030C11Centrumbricka rörelsedetektor, A.x/C.x, shell, matt
-
WAN7030C10Centrumbricka rörelsedetektor, A.x/C.x, forest, matt
-
WAN7030C09Centrumbricka rörelsedetektor, A.x/C.x, azure, matt
-
WAN7030C08Centrumbricka rörelsedetektor, A.x/C.x, gold, metallic
-
WAN7030C07Centrumbricka rörelsedetektor, A.x/C.x, jade, halvblank
-
WAN7030C06Centrumbricka rörelsedetektor, A.x/C.x, ocean, halvblank
-
WAN7030C05Centrumbricka rörelsedetektor, A.x/C.x, carmin, halvblank
-
WAN7030C04Centrumbricka rörelsedetektor, A.x/C.x, aloe, matt
-
WAN7030BMCentrumbricka rörelsedetektor, A.8, svart matt
-
WAN7030C02Centrumbricka rörelsedetektor, A.x/C.x, hazel, matt
-
WAN7030C01Centrumbricka rörelsedetektor, A.x/C.x, sand, matt
-
WAN7040WMCentrumbricka med knapp för rörelsedetektor, A.8/C.8 vit matt
-
WAN7040WGCentrumbricka med knapp för rörelsedetektor, A.8, vit blank
-
WAN7040TACentrumbricka med knapp för rörelsedetektor, A.8/C.8 titan metallic
-
WAN7040BMCentrumbricka med knapp för rörelsedetektor, för serie A.8 svart matt
-
WAN7040BGCentrumbricka med knapp för rörelsedetektor, A.8/C.8 svart blank
-
WAN7040ATCentrumbricka med knapp för rörelsedetektor, A.8/C.8 antracit
-
WAN7060C05Centrumbricka vriddimmer, A.x/C.x, carmin, halvblank
-
WAN7060C16Centrumbricka vriddimmer, A.x/C.x, saffron, matt
-
WAN7060C14Centrumbricka vriddimmer, A.x/C.x, cobalt, matt
-
WAN7060C13Centrumbricka vriddimmer, A.x/C.x, canyon, matt
-
WAN7060C12Centrumbricka vriddimmer, A.x/C.x, petal, matt
-
WAN7060C11Centrumbricka vriddimmer, A.x/C.x, shell, matt
-
WAN7060C10Centrumbricka vriddimmer, A.x/C.x, forest, matt
-
WAN7060C09Centrumbricka vriddimmer, A.x/C.x, azure, matt
-
WAN7060C08Centrumbricka vriddimmer, A.x/C.x, gold, metallic
-
WAN7060C07Centrumbricka vriddimmer, A.x/C.x, jade, halvblank
-
WAN7060C06Centrumbricka vriddimmer, A.x/C.x, ocean, halvblank
-
WAN7060ATCentrumbricka vriddimmer, A.x/C.x, antracit
-
WAN7060C04Centrumbricka vriddimmer, A.x/C.x, aloe, matt
-
WAN7060C03Centrumbricka vriddimmer, A.x/C.x, turf, matt
-
WAN7060C02Centrumbricka vriddimmer, A.x/C.x, hazel, matt
-
WAN7060C01Centrumbricka vriddimmer, A.x/C.x, sand, matt
-
WAN7060WMCentrumbricka vriddimmer, A.x/C.x, vit matt
-
WAN7060WGCentrumbricka dimmer, A.8, vit blank
-
WAN7060TACentrumbricka vriddimmer, A.x/C.x, titan metallic
-
WAN7060BMCentrumbricka vriddimmer, för serie A.8, svart matt
-
WAS1201BMVägguttag 1-vägs märkfält snabbanslutningar, för serie A.8, svart matt
-
WAS1400C16Vägguttag 1-vägs, skruv, ej petskydd A.x/C.x, saffron, matt
-
WAS1213WMVägguttag 1-vägs lock m lås, variabelt fäste på 45°, A.8, vit matt
0,00 kr / * -
WAS1213WGVägguttag 1-vägs lock m lås, variabelt fäste på 45°, A.8, vit blank
0,00 kr / * -
WAS1213TAVägguttag 1-vägs lock m lås, variabelt fäste på 45°, A.8, titan metallic
0,00 kr / * -
WAS1213BMVägguttag 1-vägs lock m lås, variabelt fäste på 45°, A.8, svart matt
0,00 kr / * -
WAS1213BGVägguttag 1-vägs lock m lås, variabelt fäste på 45°, A.8, svart blank
0,00 kr / * -
WAS1213ATVägguttag 1-vägs lock m lås, variabelt fäste på 45°, A.8, antracit
0,00 kr / * -
WAS1201WMVägsuttag 1-vägs märkfält snabbanslutningar, A.x/C.x, vit ma
-
WAS1201WGVägguttag 1-vägs märkfält snabbanslutningar, för serie A.8, vit blank
-
WAS1201TAVägsuttag 1-vägs märkfält snabbanslutningar, A.x/C.x, titan metallic
-
WAS1200APVägsuttag 1-vägs, snabbanslutningar, A.x/C.x, orange blank
-
WAS1201BGVägsuttag 1-vägs märkfält snabbanslutningar, A.x/C.x, sv. bl
-
WAS1201ATVägsuttag 1-vägs märkfält snabbanslutningar, A.x/C.x, antr.
-
WAS1200WMVägguttag 1-vägs, snabbanslutningar, A.8, vit matt
-
WAS1200WGVägguttag 1-vägs, snabbanslutningar, A.8, vit blank
-
WAS1200TAVägguttag 1-vägs, snabbanslutningar, A.8, titan metallic
-
WAS1200RGVägsuttag 1-vägs, snabbanslutningar, A.x/C.x, röd blank
-
WAS1200BMVägguttag 1-vägs, snabbanslutningar, A.8, svart matt
-
WAS1200BGVägguttag 1-vägs, snabbanslutningar, A.8, svart blank
-
WAS1261ATVägguttag 1-vägs jordfelsbrytare A.8, antracit
-
WAS1261BGVägguttag 1-vägs jordfelsbrytare A.8, svart blank
-
WAS1261BMVägguttag 1-vägs jordfelsbrytare, A.8, svart matt
-
WAS1261TAVägguttag 1-vägs jordfelsbrytare A.8, titan metallic
-
WAS1261WGVägguttag 1-vägs jordfelsbrytare, A.8, vit blank
-
WAS1261WMVägguttag 1-vägs jordfelsbrytare A.8, vit matt
-
303212Strömställarinsats 2-pol 16A, 230 V
-
WAF1020TACentrumbricka, hotellkortsbrytare, transparent lins Ax/Cx titan metallic
-
WAF1020BMCentrumbricka, hotellkortsbrytare med märkning, A.8 svart matt
-
WAF1020BGCentrumbricka för hotellkortsbrytare, transparent lins, Ax/Cx , svart blank
-
WAF1020ATCentrumbricka för hotellkortsbrytare, transparent lins, Ax/Cx, antracit matt
-
WAF1001WMBlindplugg med centrumbricka, Ax/Cx, vit matt
-
WAF1001WGCentrumbricka blind, A.8, vit blank
-
WAF1001TABlindplugg med centrumbricka, Ax/Cx, titan metallic
-
WAF1001BMCentrumbricka blind, A.8, svart matt
-
WAF1001BGBlindplugg med centrumbricka, Ax/Cx, svart blank
-
WAF1001ATBlindplugg med centrumbricka, Ax/Cx, antracit matt
-
WAC1020Tryckknappsinsats 2 knappar, Matter, A.8/C.8
-
WAC1010Tryckknappsinsats 1 knapp, Matter, A.8/C.8
-
WAA2530MLED-modul, RGB, Neutralledare, 230V, 0, 4mA, grå
-
WAA1103Tätningssats för nyckelbrytare/-tryckknapp, A.8, Transparent
-
WAA1102Tätningssats för strömställare/tryckknapp, A.8, Transparent
-
WAA1101Tätningssats för uttag/centrumbrickor, A.8, Transparent
-
303550Strömställarinsats Kron, 10AX, utan klor
-
303650Strömställarinsats Trapp/1-polig, 10AX, utan klor
-
2909Vriddimmer 3-40W LED, insats med klor
-
WAW1002WGVippa enkel, pilsymbol, A.8, vit blank
-
WAW2031C16Vippa dubbel, transparent lins, A.x/C.x, saffron, matt
-
WAW1012BGVippa enkel, lampsymbol, A.8, svart blank
-
WAW1012ATVippa enkel, lampsymbol, A.x/C.x, antracit matt
-
WAW1011WMVippa enkel, klocksymbol, A.x/C.x, vit matt
-
WAW1011WGVippa enkel, klocksymbol, A.8, vit blank
-
WAW1011TAVippa enkel, klocksymbol, A.x/C.x, titan metallic
-
WAW1011BMVippa enkel, klocksymbol, för serie A.8, svart matt
-
WAW1011BGVippa enkel, klocksymbol, A.8, svart blank
-
WAW1011ATVippa enkel, klocksymbol, A.x/C.x, antracit matt
-
WAW1002WMVippa enkel, pilsymbol, A.8, vit matt
-
WAW1000ATVippa enkel, A.8, antracit matt
-
WAW1002TAVippa enkel, pilsymbol, A.8, titan metallic
-
WAW1002BMVippa enkel, pilsymbol, A.8, svart matt
-
WAW1002BGVippa enkel, pilsymbol, A.8, svart blank
-
WAW1002ATVippa enkel, pilsymbol, A.8, antracit matt
-
WAW1000WMVippa enkel, A.8, vit matt
-
WAW1000WGVippa enkel, A.8, vit blank
-
WAW1000TAVippa enkel, A.8, titan metallic
-
WAW1000BMVippa enkel, A.8, svart matt
Passar till
-
WAF1001WGCentrumbricka blind, A.8, vit blank
-
WAF7098WGAdapter för centrumbricka 51x51mm, A.8 vit blank
-
WAF1048BGCentrumbricka för dragströmställare/dragtryckknapp, A.8, svart blank
-
WAF1048ATCentrumbricka för dragströmställare/dragtryckknapp, Ax/Cx, antracit matt
-
WAF1020WMCentrumbricka, hotellkortsbrytare med märkning, Ax/Cx, vit mat
-
WAF1020WGCentrumbricka, hotellkortsbrytare med märkning, A.8 vit blank
-
WAF1020TACentrumbricka, hotellkortsbrytare, transparent lins Ax/Cx titan metallic
-
WAF1020BMCentrumbricka, hotellkortsbrytare med märkning, A.8 svart matt
-
WAF1020BGCentrumbricka för hotellkortsbrytare, transparent lins, Ax/Cx , svart blank
-
WAF1020ATCentrumbricka för hotellkortsbrytare, transparent lins, Ax/Cx, antracit matt
-
WAF1001WMBlindplugg med centrumbricka, Ax/Cx, vit matt
-
303212Strömställarinsats 2-pol 16A, 230 V
-
WAF1001TABlindplugg med centrumbricka, Ax/Cx, titan metallic
-
WAF1001BMCentrumbricka blind, A.8, svart matt
-
WAF1001BGBlindplugg med centrumbricka, Ax/Cx, svart blank
-
WAF1001ATBlindplugg med centrumbricka, Ax/Cx, antracit matt
-
WAA1103Tätningssats för nyckelbrytare/-tryckknapp, A.8, Transparent
-
WAA1102Tätningssats för strömställare/tryckknapp, A.8, Transparent
-
WAA1101Tätningssats för uttag/centrumbrickor, A.8, Transparent
-
303550Strömställarinsats Kron, 10AX, utan klor
Viktiga funktioner
Signature
Exklusiva material och färger enligt RAL/Pantone som kan anpassas för en personlig prägel.
Vinnare av iF DESIGN AWARD 2026
Ett strömställarsystem: utmärker sig med sin enastående design - belönad med det prestigefyllda internationella iF DESIGN AWARD.
Koncept för en enhetlig design.
Dekorram och centrumbricka skapar en harmonisk helhet, noggrant avstämda i färg, yta och material. För ett konsekvent och harmoniskt formspråk.
Tekniska egenskaper
-
Antal fack1
-
FärgBrun
-
Pantone-kodMotsvarar Pantone 4695c
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)50 %
-
BehandlingLackad
-
Höjd88 mm
-
Bredd88 mm
-
Djup10 mm
-
Har märksfältNej
-
MonteringInfälld montering
-
Monteringsläge/anslutningslägeHorisontell, Vertikal
-
Kapslingsklass (IP)IP21
-
Användbar i högre IP-klasserIP44 i kombination med tätningssats
-
Slagtålighet IKIK05
-
Typ av lock/ramEnkel lucka
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WAD8100C03
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad WAD8100C03
Ram 1-fack, A.8, turf, matt
PDF -
Produktbilaga
Produktbilaga sv-SE 2026-10-01
PDF154,11 kB -
Flyer
Svart eller vit. Samma pris. Vår nya standard.
PDF2,81 MB -
Tekniska broschyrer
Ett strömställarsystem.
Bättre. Helt enkelt.
PDF4,13 MB -
Mjukvara
Mjukvara en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB
Serie A.8
Serie A.8 - Vår nya standard.
Vårt standardsortiment av strömställare erbjuder mer på varje nivå: större designfrihet genom valet att fritt kombinerbara insatser och ramar. A.8 utmärker sig via det rena formspråket med precisa kanter och har en ramstorlek på 88 mm. Serien skapar ett modernt och diskret uttryck som harmonierar med många miljöer och finns i olika material, färger samt ytbehandlingar.
Läs mer om A.8 här