The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - A.8
    • A.8 - Till­behör
    • WAA1103
    EAN
    3250610074374
    E-nr.
    1802261
    Förp
    1 st
    • A.8 - Till­behör

    Tätningssats för nyckelbrytare/-tryckknapp,A.8, Transparent WAA1103

    Snart tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Tätningssats för nyckelbrytare/-tryckknapp,A.8, Transparent

    WAA1103

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Viktiga funktioner

    Kompatibilitet mellan olika designer

    Med standardiserade installationsmått på 55 x 55 mm är alla insatser kompatibla mellan serierna A.1, A.8, C.1 och C.8.

    IP44-skydd med tätningssats

    Tätningssatser säkerställer IP44-skydd för en trypp installation i fuktiga miljöer.

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Färg
      Natur
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Inne­håller åter­vunnet mate­rial (% av den totala plast­vik­ten)
      0
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230-250 V
    Dimen­sioner
    • Höjd
      77,9 mm
    • Bredd
      77,6 mm
    • Djup
      24,2 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Klor
    • Rela­te­rade System
      A.1, A.8

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Frame 1-gang, A.1, light white glossy (English )
    PDF
    34,75 MB
    REACh-certifikat WAA1103
    PDF
    RoHS-certifikat WAA1103
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WAA1103 | Hager Sverige

      Produktbild WAA1103

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WAA1103 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WAA1103

      Tätningssats för nyckelbrytare/-tryckknapp,A.8, Transparent

      PDF
    • Manual

      Bild Manual en-GB 2025-10-09 | Hager Sverige

      Manual en-GB 2025-10-09

      PDF
      517,61 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29

      PDF
      634,12 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      1
    • 1
      1861 - Låsbricka för centrumbricka jalusi med vred
      1861
      Låsbricka för centrumbricka jalusi med vred
      E-nr.
      1800051

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group