Reläinsats med möjlighet att styra via Matter, 2 kanaler, 4 A, för serie A.8/C.8 WDN2020
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Tillbehör
Kompatibla produkter
-
Passar till 133 tillgängliga produkter
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Driftspänning230 - 230 V
-
Kan användas med rörelsesensorJa
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
framkants dimmerNej
-
bakkantsdimmerNej
-
Strömförbrukning (standby)0,1 W
-
230 V glöd- och halogenlampor750 W
-
Minsta kontaktbelastning vid drift10 W
-
Driftstemperatur-5 - 40 °C
-
Inbyggnadsdjup22 mm
-
Antal kanaler2
-
Beskrivning av specialfunktioner för insatserPÅ/AV-relä 2-vägs används med tryckknappsapplikationsmodul, med extra styringångar
-
Kompatibel med elektroniska transformatorerJa
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WDN2020
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad WDN2020
Reläinsats med möjlighet att styra via Matter, 2 kanaler, 4 A, för serie A.8/C.8
PDF -
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB 2026-06-09
PDF1,16 MB -
Flyer
Svart eller vit. Samma pris. Vår nya standard.
PDF2,81 MB -
Tekniska broschyrer
Ett strömställarsystem.
Bättre. Helt enkelt.
PDF4,13 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-21
PDF188,31 kB