The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Sensorer
    • Tryck­knapps­sen­sorer KNX Secure
    • WAN7020C11
    EAN
    3250610121573
    Förp
    1 st
    • A.8 - Jalu­si­styr­ning
    • A.8 - Ström­stäl­lare och vippor
    • A.8 - Matter
    • C.8 - Jalu­­si­­styr­­ning
    • C.8 - Ljus­styr­ning
    • C.8 - Matter
    • Tryck­knapps­sen­sorer KNX Secure
    • Visa mer

    Vippa dubbel, A.x/C.x, shell, matt WAN7020C11

    Snart tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Vippa dubbel, A.x/C.x, shell, matt

    WAN7020C11

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    WAC1020
    WAC1020
    Tryckknappsinsats 2 knappar, Matter, A.8/C.8
    Lägg till
    Lägg till
    WDN2020
    WDN2020
    Reläinsats med möjlighet att styra via Matter, 2 kanaler, 4 A, för serie A.8/C.8
    Lägg till
    Lägg till
    WDN2061
    WDN2061
    Strömförsörjningsinsats utan lastutgång, A.8/C.8
    Lägg till
    Lägg till
    WAK2012
    WAK2012
    Insats för knappsats, KNX Secure, 2 knapp, A.8
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

    • Ram 3 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Ram
    • WAD9100X05

      Ram 1-fack, C.8, solar aluminium borstad

      0,00 kr  / *
    • WAD9100X06

      Ram 1-fack, C.8, dawn aluminium borstad

      0,00 kr  / *
    • WAD9100X07

      Ram 1-fack, C.8, eclipse aluminium borstad

      0,00 kr  / *

    Viktiga funktioner

    Signature

    Exklusiva material och färger enligt RAL/Pantone som kan anpassas för en personlig prägel.

    Koncept för en enhetlig design.

    Dekorram och centrumbricka skapar en harmonisk helhet, noggrant avstämda i färg, yta och material. För ett konsekvent och harmoniskt formspråk.

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Dubbel­vippa
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Antal knappar
      2
    • Med indi­kator
      Nej
    Mate­rial
    • Färg
      Beige
    • RAL-kod
      9010
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Lackad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      55 mm
    • Bredd
      55 mm
    • Djup
      8 mm
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      0
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Utan
    • Typ av monte­ring
      Snäpp­fäste
    Utrust­ning
    • Över­vak­nings­föns­ter/­ljus­uttag
      Ja
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK04
    • Rela­te­rade System
      A.1, A.8, C.1, C.8
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Samman­sätt­ning
      Centrum täck­platta

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Cover push button 1-g. A.x/C.x white gl. (English )
    PDF
    2,77 MB
    REACh-certifikat WAN7020C11
    PDF
    RoHS-certifikat WAN7020C11
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WAN7020C11 | Hager Sverige

      Produktbild WAN7020C11

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WAN7020C11 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WAN7020C11

      Vippa dubbel, A.x/C.x, shell, matt

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Ett strömställarsystem. | Hager Sverige

      Ett strömställarsystem.

      Bättre. Helt enkelt.

      PDF
      4,13 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29

      PDF
      1,16 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WAF1321WG - Centrumbricka, nyckelbrytare, nyckel uttagbar, för serie A.8 vit blank
      WAF1321WG
      Centrumbricka, nyckelbrytare, nyckel uttagbar, för serie A.8 vit blank
      E-nr.
      1802441
    • 2
      WAF1321WM - Centrumbricka, nyckelbrytare, nyckel uttagbar, Ax/Cx, vit matt
      WAF1321WM
      Centrumbricka, nyckelbrytare, nyckel uttagbar, Ax/Cx, vit matt
    • 3
      WAF1311BM - Centrumbricka, jalusi- brytare/tryckknapp, med pilar för serie A.8, svart matt
      WAF1311BM
      Centrumbricka, jalusi- brytare/tryckknapp, med pilar för serie A.8, svart matt
      E-nr.
      1802432
    • 4
      WAF1319WG - Centrumbricka, jalusibrytare låsbart, nyckel uttagbar i 0-läge för serie A.8 vit
      WAF1319WG
      Centrumbricka, jalusibrytare låsbart, nyckel uttagbar i 0-läge för serie A.8 vit
      E-nr.
      1802439
    • 5
      WAF1317WM - Centrumbricka för vridströmställare för jalusi, Ax/Cx, vit matt
      WAF1317WM
      Centrumbricka för vridströmställare för jalusi, Ax/Cx, vit matt

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group