Rumstermostat, 230 V/16 A värme, A.x/C.x, antracit WAN5010AT
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör/reservdelar för rums-/klocktermostat 1 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 133 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Styr/manöverelementRoterande
-
Märkström IN16 A
-
Omkopplingsström16 A
-
Max. omkopplingsström16 A
-
Märkspänning210 - 250 V
-
Märkspänning250 V
-
Driftspänning230 V +/- 10%
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Börvärde komforttemperatur5 - 40 °C
-
AT_PUBRALCode7021
-
FärgAntracit
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)75 %
-
BehandlingLackad
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup32 mm
-
Med displayNej
-
Omkoppling av temperaturskillnad0,50 K
-
Typ av termostatRumstermostat
-
Typ av sensorTemperatursensor
-
Anslutningstyp1NO
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Typ av HVAC-kontrollVärme
-
EnergieffektivitetsklassI (1%)
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WAN5010AT
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad WAN5010AT
Rumstermostat, 230 V/16 A värme, A.x/C.x, antracit
PDF -
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB 2026-03-30
PDF1,56 MB
Installationshandbok sv-SE 2026-03-30
PDF1,55 MB -
Tekniska broschyrer
Ett strömställarsystem.
Bättre. Helt enkelt.
PDF4,13 MB -
STEP-filer
STEP-filer International 2026-04-15
STP27,47 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29
PDF130,80 kB