The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager A.8
    • A.8 - Ström­stäl­lare och vippor
    • WAES3036W10BM
    EAN
    3250610159132
    E-nr.
    1802443
    Förp
    10 St
    • A.8 - Ström­stäl­lare och vippor
    • C.8 - Ljus­styr­ning
    • Visa mer

    Strömställare trapp utan klor + vippa, för A.8, 10-pack, svart matt WAES3036W10BM

    Snart tillgänglig
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Strömställare trapp utan klor + vippa, för A.8, 10-pack, svart matt

    WAES3036W10BM

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Vägg­mon­te­ring
    Mate­rial
    • Färg
      Svart
    • Mate­rial
      Termo­plast
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Samman­sätt­ning
      Insats med vippa
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Antal knappar
      1
    Utrust­ning
    • Med belys­ning
      Nej
    • On/off brytare
      Nej
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Omkopp­lare

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat WAES3036W10BM
    PDF
    RoHS-certifikat WAES3036W10BM
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WAES3036W10BM | Hager Sverige

      Produktbild WAES3036W10BM

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WAES3036W10BM | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WAES3036W10BM

      Strömställare trapp utan klor + vippa, för A.8, 10-pack, svart matt

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Ett strömställarsystem. | Hager Sverige

      Ett strömställarsystem.

      Bättre. Helt enkelt.

      PDF
      4,13 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      303212 - Strömställarinsats 2-pol 16A, 230 V
      303212
      Strömställarinsats 2-pol 16A, 230 V
      E-nr.
      1800246
    • 2
      303650 - Strömställarinsats Trapp/1-polig, 10AX, utan klor
      303650
      Strömställarinsats Trapp/1-polig, 10AX, utan klor
      E-nr.
      1800248
    • 3
      303550 - Strömställarinsats Kron, 10AX, utan klor
      303550
      Strömställarinsats Kron, 10AX, utan klor
      E-nr.
      1800247
    • 4
      WAA2530M - LED-modul, RGB, Neutralledare, 230V, 0,4mA, grå
      WAA2530M
      LED-modul, RGB, Neutralledare, 230V, 0, 4mA, grå
      E-nr.
      1801909
    • 5
      WAC1010 - Tryckknappsinsats 1 knapp, Matter, A.8/C.8
      WAC1010
      Tryckknappsinsats 1 knapp, Matter, A.8/C.8
      E-nr.
      1361397

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group