The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager A.8
    • A.8 - Termo­stater
    • WAN5010C03
    EAN
    3250610123096
    Förp
    1 st
    • A.8 - Termo­stater
    • C.8 - HVAC-­styr­ning
    • Visa mer

    Rumstermostat, 230 V/16 A värme, A.x/C, turf, matt WAN5010C03

    Snart tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Rumstermostat, 230 V/16 A värme, A.x/C, turf, matt

    WAN5010C03

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Till­be­hör/­re­serv­delar för rums­-/klock­ter­mo­stat 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Till­be­hör/­re­serv­delar för rums­-/klock­ter­mo­stat
    • EK090

      Golvgivare till tryckknapp KNX

      0,00 kr  / *

    Viktiga funktioner

    Koncept för en enhetlig design.

    Dekorram och centrumbricka skapar en harmonisk helhet, noggrant avstämda i färg, yta och material. För ett konsekvent och harmoniskt formspråk.

    Signature

    Exklusiva material och färger enligt RAL/Pantone som kan anpassas för en personlig prägel.

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Rote­rande
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      16 A
    • Omkopp­lings­ström
      16 A
    • Max. omkopp­lings­ström
      16 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      210 - 250 V
    • Märkspän­ning
      250 V
    Ström­för­sörj­ning
    • Drift­spän­ning
      230 V +/- 10%
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Inställ­ningar
    • Börvärde komfort­tem­pe­ratur
      5 - 40 °C
    Mate­rial
    • Färg
      Brun
    • Panto­ne-kod
      4695c
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Lackad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      32 mm
    Skärm
    • Med display
      Nej
    Utrust­ning
    • Omkopp­ling av tempe­ra­tur­skillnad
      0,50 K
    • Typ av termo­stat
      Rums­ter­mo­stat
    • Typ av sensor
      Tempe­ra­tur­sensor
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      1NO
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Kompa­ti­bi­litet
    • Typ av HVAC-­kon­troll
      Värme
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Ener­gi­ef­fek­ti­vi­tets­klass
      I (1%)

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Thermostat h/c 230V/15W A.x/C.x wh. gl. (English )
    PDF
    1,23 MB
    REACh-certifikat WAN5010C03
    PDF
    RoHS-certifikat WAN5010C03
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WAN5010C03 | Hager Sverige

      Produktbild WAN5010C03

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WAN5010C03 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WAN5010C03

      Rumstermostat, 230 V/16 A värme, A.x/C, turf, matt

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB 2026-03-30 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2026-03-30

      PDF
      1,56 MB
      Bild Installationshandbok sv-SE 2026-03-30 | Hager Sverige

      Installationshandbok sv-SE 2026-03-30

      PDF
      1,55 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Ett strömställarsystem. | Hager Sverige

      Ett strömställarsystem.

      Bättre. Helt enkelt.

      PDF
      4,13 MB
    • Mjukvara

      Bild Mjukvara en-GB 2026-05-06 | Hager Sverige

      Mjukvara en-GB 2026-05-06

      MSI
      56,92 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29

      PDF
      1,16 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WAN5010AT - Rumstermostat, 230 V/16 A värme, A.x/C.x, antracit
      WAN5010AT
      Rumstermostat, 230 V/16 A värme, A.x/C.x, antracit
    • 2
      WAF1315WG - Centrumbricka 3-stegs vridströmställare, neutralläge, A.8 vit blank
      WAF1315WG
      Centrumbricka 3-stegs vridströmställare, neutralläge, A.8 vit blank
      E-nr.
      1802094
    • 3
      WAN5010WM - Rumstermostat, 230 V/16 A värme, A.x/C.x, vit matt
      WAN5010WM
      Rumstermostat, 230 V/16 A värme, A.x/C.x, vit matt
    • 4
      WAN5010BM - Termostat, golvvärme, A.8, svart matt
      WAN5010BM
      Termostat, golvvärme, A.8, svart matt
      E-nr.
      8580852
    • 5
      WAN5010WG - Termostat, golvvärme, A.8, vit blank
      WAN5010WG
      Termostat, golvvärme, A.8, vit blank
      E-nr.
      8580853

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group