The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager A.8
    • A.8 - Ström­stäl­lare och vippor
    • WAW1000WG
    EAN
    3250610067642
    E-nr.
    1802274
    Förp
    10 St
    • A.8 - Ström­stäl­lare och vippor
    • C.8 - Ljus­styr­ning
    • Visa mer

    Vippa enkel, A.8, vit blank WAW1000WG

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Vippa enkel, A.8, vit blank

    WAW1000WG

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    WDE3036
    WDE3036
    Strömställarinsats trapp 10A, med klor
    Lägg till
    Lägg till
    WDE3037
    WDE3037
    Strömställarinsats kors 10A, med klor
    Lägg till
    Lägg till
    WDE503101
    WDE503101
    Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-pol, 10 A, snabb, separat lampkrets, klor
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

    • Till­be­hör/ tätning­skit IP44 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 544 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Till­be­hör/ tätning­skit IP44
    • WAA1102

      Tätningssats för strömställare/tryckknapp, A.8, Transparent

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • WAD8100WM

      Ram 1-fack, A.8, vit matt

      0,00 kr  / *
    • WAD9500C16

      Ram 5-fack, C.8, saffron, matt

      0,00 kr  / *
    • WAD8120BG

      Ram 1-fack, LED-belyst, A.8, svart blank

      0,00 kr  / *
    • WAD8120AT

      Ram 1-fack, LED-belyst, A.8 antracit matt

      0,00 kr  / *
    • WAD8120AL

      Ram 1-fack, LED-belyst, A.8, Aluminium, borstad

      0,00 kr  / *
    • WAD8101WM

      Ram 1-fack, märkfält, A.8, vit matt

      0,00 kr  / *
    • WAD8101WG

      Ram 1-fack, märkfält, A.8, vit blank

      0,00 kr  / *
    • WAD8101TA

      Ram 1-fack, märkfält, A.8, titan metallic

      0,00 kr  / *
    • WAD8101BM

      Ram 1-fack, märkfält, A.8, svart matt

      0,00 kr  / *
    • WAD8101BG

      Ram 1-fack, märkfält, A.8, svart blank

      0,00 kr  / *
    • WAD8101AT

      Ram 1-fack, märkfält, A.8, antracit, matt

      0,00 kr  / *
    • WAA1102

      Tätningssats för strömställare/tryckknapp, A.8, Transparent

      0,00 kr  / *
    • WAD8100WG

      Ram 1-fack, A.8, vit blank

      0,00 kr  / *
    • WAD8100TA

      Ram 1-fack, A.8, titan metallic

      0,00 kr  / *
    • WAD8100GWM

      Ram 1-fack, A.8, glas vit matt

      0,00 kr  / *
    • WAD8100ES

      Ram 1-fack, A.8, Rostfritt stål, borstad

      0,00 kr  / *
    • WAD8100BM

      Ram 1-fack, A.8, svart matt

      0,00 kr  / *
    • WAD8100BG

      Ram 1-fack, A.8, svart blank

      0,00 kr  / *
    • WAD8100AT

      Ram 1-fack, A.8, antracit matt

      0,00 kr  / *
    • WAD8100AL

      Ram 1-fack, A.8, Aluminium, borstad

      0,00 kr  / *

    Viktiga funktioner

    IP44-skydd med tätningssats

    Tätningssatser säkerställer IP44-skydd för en trypp installation i fuktiga miljöer.

    Perfekt passform och enkel installation

    Minimala mellanrum och steglös höjdjustering gör installationen enkel med en perfekt passform för vippan. Ramar fästs med en klämstycke.

    Kompatibilitet mellan olika designer

    Med standardiserade installationsmått på 55 x 55 mm är alla insatser kompatibla mellan serierna A.1, A.8, C.1 och C.8.

    Återvunnet material

    Plastkomponenterna är tillverkade av 50 % återvunnet material för en mer hållbar produkt.

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Enkel vippa
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Antal knappar
      1
    Mate­rial
    • Färg
      Ljusvit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9016
    • Ytbe­hand­ling
      Blank
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      55 mm
    • Bredd
      55 mm
    • Djup
      21 mm
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      0
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Utan
    • Typ av monte­ring
      Klor
    Utrust­ning
    • Över­vak­nings­föns­ter/­ljus­uttag
      Nej
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05
    • Användbar i högre IP-klasser
      IP44 i kombi­na­tion med tätnings­sats
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Samman­sätt­ning
      Centrum­bricka
    • Med tryck­/präg­ling
      Nej
    Konfi­gu­ra­tion
    • Med taktil symbol
      Nej
    • Rela­te­rade System
      A.1, A.8, C.1, C.8

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja
    Cradle to Cradle Certified® med full omfattning Bronze, version 4.1

    Certifieringar och dokument

    C2C Certified® - List of Certified Products of Hager A.1, A.8, C.1, C.8
    PDF
    268,02 kB
    C2C Certified® Circularity Data & Cycling Instructions Hager A.1, A.8, C.1 and C.8
    PDF
    118,62 kB
    C2C Certified®Full Scope Bronze - Hager A.1, A.8, C.1 and C.8
    PDF
    119,24 kB
    PEP - Frame 1-gang, A.1, light white glossy (English )
    PDF
    34,75 MB
    REACh-certifikat WAW1000WG
    PDF
    RoHS-certifikat WAW1000WG
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WAW1000WG | Hager Sverige

      Produktbild WAW1000WG

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WAW1000WG | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WAW1000WG

      Vippa enkel, A.8, vit blank

      PDF
    • Produktbilaga

      Bild Produktbilaga sv-SE 2026-10-01 | Hager Sverige

      Produktbilaga sv-SE 2026-10-01

      PDF
      154,11 kB
    • Flyer

      Bild Svart eller vit. Samma pris. Vår nya standard. | Hager Sverige

      Svart eller vit. Samma pris. Vår nya standard.

      PDF
      2,81 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Ett strömställarsystem. | Hager Sverige

      Ett strömställarsystem.

      Bättre. Helt enkelt.

      PDF
      4,13 MB
    • Mjukvara

      Bild Mjukvara en-GB 2026-10-13 | Hager Sverige

      Mjukvara en-GB 2026-10-13

      MSI
      56,92 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-19 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      303212 - Strömställarinsats 2-pol 16A, 230 V
      303212
      Strömställarinsats 2-pol 16A, 230 V
      E-nr.
      1800246
    • 2
      303650 - Strömställarinsats Trapp/1-polig, 10AX, utan klor
      303650
      Strömställarinsats Trapp/1-polig, 10AX, utan klor
      E-nr.
      1800248
    • 3
      303550 - Strömställarinsats Kron, 10AX, utan klor
      303550
      Strömställarinsats Kron, 10AX, utan klor
      E-nr.
      1800247
    • 4
      WAA2530M - LED-modul, RGB, Neutralledare, 230V, 0,4mA, grå
      WAA2530M
      LED-modul, RGB, Neutralledare, 230V, 0, 4mA, grå
      E-nr.
      1801909
    • 5
      WAC1010 - Tryckknappsinsats 1 knapp, Matter, A.8/C.8
      WAC1010
      Tryckknappsinsats 1 knapp, Matter, A.8/C.8
      E-nr.
      1361397

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group