Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Tillbehör
Valfria tillbehör
-
Ram 3 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 133 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Driftspänning230 - 230 V
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Inbyggnadsdjup24 mm
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup24 mm
-
Styr/manöverelementRoterande
-
Strömförbrukning under drift2 W
-
Strömförbrukning (standby)0
-
230 V glöd- och halogenlampor200 W
-
Efflekt glödljus3 - 200 W
-
Dimbara 230 V LED-lampor3 - 200 W
-
LED-lampans effekt200 W
-
Driftstemperatur0 - 35 °C
-
Med bussystem KNX radioNej
-
Area solid ledare0.5 - 2.5 mm²
-
Area flexibel ledare0.5 - 2.5 mm²
-
Ledararea0,5 - 2,5 mm²
-
Dimrings principBakkantsdimring
-
SäkringKortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)
-
UtförandeFör infälld installation i apparatdosa
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
-
Omformare ingångNej
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WDN4020
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad WDN4020
Vriddimmerinsats R,LED, för A.8
PDF -
Tekniska broschyrer
Ett strömställarsystem.
Bättre. Helt enkelt.
PDF4,13 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-09-11
PDF179,17 kB