Knappsats för KNX-tryckknappsinsatser i Hagers A.8- och C.8-serier. WAK7128BM
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Ram 27 tillgängliga produkter -
Tillbehör/ tätningskit IP44 1 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 542 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Styr/manöverelementCentralplatta
-
Antal knappar8
-
Med indikatorJa
-
FärgNatt svart
-
RAL-kodMotsvarar RAL 9005
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd12,3 mm
-
Bredd55 mm
-
Djup3,9 mm
-
Antal moduler0
-
Anslutning/anslutningstypUtan
-
Typ av monteringKlor
-
Övervakningsfönster/ljusuttagNej
-
Har märksfältNej
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK04
-
SammansättningCentrum täckplatta
-
Relaterade SystemA.1, A.8, C.1, C.8
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WAK7128BM
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad WAK7128BM
Knappsats KNX Secure, 8 knappar, belysning ON/OFF, för serie A.8, svart matt
PDF -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-03
PDF771,48 kB