Tryckknapp KNX Secure, 6 knappar, för serie A.8 WAK1016
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Tillbehör
Se alla (10)Valfria tillbehör
-
Tillbehör/ tätningskit IP44 1 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 143 tillgängliga produkter
Tillbehör obligatoriska
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
MonteringInfälld montering
-
Driftstemperatur-5 - 40 °C
-
Strömförbrukning buss (dataöverföring)30 mA
-
Anslutning/anslutningstypPlug-in anslutning
-
Med temperaturgivareNej
-
Driftspänning21 - 32 V
-
Strömförbrukning30 mA
-
Inbyggnadsdjup28 mm
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor28 mm
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup41 mm
-
Antal manöverpunkter6
-
Med LED-indikeringJa
-
FärgVit
-
MaterialPlast
-
YtbehandlingMatt
-
Med displayNej
-
Har märksfältNej
-
BussystemKNX Secure
-
FunktionKNX-funktioner: Växla, skicka värde, scenanrop
-
UtförandeKlämfäste, Skruvanslutning för varje modulinsats med bifogad adapter i kapsling
-
DriftlägeDriftläget kan ställas in för persienn eller rulljalusi, Driftsätt endast rulljalusi, Driftläge kan ställas in för persienn eller markis, Driftlägen: komfort, nattreducering och frostskydd, Driftlägen: Av/auto/manuell
-
AvsäkringIngen
-
TemperaturTemperaturmätning via intern och/eller extern sensor med medelvärdesbildning
-
SpänningDC-spänningsförande
-
Bussanslutning inkluderadJa
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WAK1016
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad WAK1016
Tryckknapp KNX Secure, 6 knappar, för serie A.8
PDF -
Installationshandbok
Installationshandbok de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, pl-PL 2025-07-21
PDF31,91 MBInstallationshandbok en-GB 2025-10-27
PDF4,07 MBInstallationshandbok sv-SE 2025-11-13
PDF4,06 MB -
KNX produktdatabas
KNX produktdatabas International 2026-05-06
KNXPROD1,01 MB -
Applikationsbeskrivning
Applikationsbeskrivning en-GB 2025-11-12
PDF13,37 MB
Applikationsbeskrivning en-GB 2026-04-01
PDF4,36 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-02-02
PDF274,16 kB