Tryckknapp 4-vägs, 24 V WDE34343
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Utanpåliggande dosa 14 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 145 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Passar till
Viktiga funktioner
Kompatibilitet mellan olika designer
Med standardiserade installationsmått på 55 x 55 mm är alla insatser kompatibla mellan serierna A.1, A.8, C.1 och C.8.
KNX-tillämpningar med lång livslängd
Perfekt för KNX-tillämpningar: Guldpläterade kontakter minimerar oxidering och säkerställer tillförlitlig drift även vid låga strömmar.
Stödring av hög kvalitet
Stabil och säker med extra monteringsalternativ för problemfri installation på flexibla ytor.
Montering med precision
Markeringarna på stödringen gör det enkelt att rikta in den exakt på installationsplatsen.
Ingen spänningsöverföring
Galvanisk separation mellan klon och stödringen ger säker drift utan risk för spänningsöverföring.
Skruvterminal
Våra insatser har snabbanslutningar som ger säker ledaranslutning för en effektiv och trygg installation.
Tekniska egenskaper
-
Omkopplingsström2 A
-
Monmentan kontaktström2 A
-
Märkspänning24 V
-
Frekvens0-60 Hz
-
Styr/manöverelement4-vägs vippa
-
Antal poler5
-
MaterialTermoplast, Metall
-
TransparentNej
-
Invändig baksidaMatt
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup41 mm
-
Inbyggnadsdjup31 mm
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor35 mm
-
MonteringInfälld montering
-
IndikeringslampaSom tillbehör
-
Antal knappar4
-
Antal tryckknapparGrupptryckknapp
-
Med kontakt för återkopplingssignalNej
-
AnslutningstypSkruvterminal
-
Med klorJa
-
Typ av lampsockelUtan lampsockel
-
Anslutning/anslutningstypTryckknapp/brytare
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK05
-
Relaterade SystemA.1, A.8, C.1, C.8
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WDE34343
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad WDE34343
Tryckknapp 4-vägs, 24 V
PDF -
Tekniska broschyrer
Ett strömställarsystem.
Bättre. Helt enkelt.
PDF4,13 MB -
Prestandadeklaration
Prestandadeklaration en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB
Prestandadeklaration en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB