Ram 5-fack, R.1, Läder, Vit 10152369
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tryckknapp 23 tillgängliga produkter -
Jalusibrytare / tryckknapp 7 tillgängliga produkter -
Datauttag 8 tillgängliga produkter -
USB-uttag 4 tillgängliga produkter -
Sensor till rörelsedetektor 2 tillgängliga produkter -
Antennuttag 8 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Antal fack5
-
FärgLäder brun
-
RAL-kod8017
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialLäder
-
BehandlingPräglat
-
Höjd81,20 mm
-
Bredd365,20 mm
-
Djup9,90 mm
-
Har märksfältNej
-
Monteringsläge/anslutningslägeHorisontell, Vertikal
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK05
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 10152369
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 10152369
Ram 5-fack, R.1, Läder, Vit
PDF -
Tekniska broschyrer
Strömställarserie
R.1/R.3/R.classic
PDF3,44 MB -
Katalog
KNX 2018
Produktkatalog
PDF37,27 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration of conformity International 2021-07-28
EU-försäkran (DoC) International 2021-09-28
PDF295,11 kB