The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager A.8
    • A.8 - Data, TV, Tele
    • WLF1059WG
    EAN
    3250610091371
    Förp
    10 St
    • A.8 - Data, TV, Tele
    • C.8 - Data, TV, Tele
    • Visa mer

    Centrumbricka 2xKeystone, R.Classic, Plast, Vit WLF1059WG

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Konfigurera produkten

    För bästa möjliga upplevelse, använd en stationär enhet, eftersom vissa funktioner kanske inte stöds fullt ut på mobil eller surfplatta.

    Verktyg de-DE 2026-04-01

    Öppna verktyg

    Verktyg de-DE 2025-11-13

    Öppna verktyg

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Centrumbricka 2xKeystone, R.Classic, Plast, Vit

    WLF1059WG

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9010
    • Ytbe­hand­ling
      Blank
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      58,10 mm
    • Bredd
      58,10 mm
    • Djup
      16 mm
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Modu­l­uttag
    • Antal anslut­ningar
      2
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK02
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACh-certifikat WLF1059WG
    PDF
    RoHS-certifikat WLF1059WG
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WLF1059WG | Hager Sverige

      Produktbild WLF1059WG

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WLF1059WG | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WLF1059WG

      Centrumbricka 2xKeystone, R.Classic, Plast, Vit

      PDF
    • Verktyg

      Bild Verktyg de-DE 2025-11-13 | Hager Sverige

      Verktyg de-DE 2025-11-13

      URL
      Bild Verktyg de-DE 2026-04-01 | Hager Sverige

      Verktyg de-DE 2026-04-01

      URL
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-02-02 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-21 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-24 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WAF1108C01 - Centrumbricka för datauttag, 2-vägs, vinklat uttag, Ax/Cx, sand, matt
      WAF1108C01
      Centrumbricka för datauttag, 2-vägs, vinklat uttag, Ax/Cx, sand, matt
    • 2
      WAF1108C03 - Centrumbricka för datauttag, 2-vägs, vinklat uttag, Ax/Cx, turf, matt
      WAF1108C03
      Centrumbricka för datauttag, 2-vägs, vinklat uttag, Ax/Cx, turf, matt
    • 3
      WAF1108C02 - Centrumbricka för datauttag, 2-vägs, vinklat uttag, Ax/Cx, hazel, matt
      WAF1108C02
      Centrumbricka för datauttag, 2-vägs, vinklat uttag, Ax/Cx, hazel, matt
    • 4
      WAF1108C04 - Centrumbricka för datauttag, 2-vägs, vinklat uttag, Ax/Cx, aloe, matt
      WAF1108C04
      Centrumbricka för datauttag, 2-vägs, vinklat uttag, Ax/Cx, aloe, matt
    • 5
      WAF1106C16 - Centrumbricka för TDO-uttag, Ax/Cx, saffron, matt
      WAF1106C16
      Centrumbricka för TDO-uttag, Ax/Cx, saffron, matt

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group