Ramka 1-krotna A.8, canyon glass, ceglaste szkło WAD8100X04
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (89)Akcesoria opcjonalne
-
Ściemniacz 3 dostępne produkty -
Akcesoria 3 dostępne produkty -
Moduł podświetlenia LED do łączników obrotowych 6 dostępne produkty -
Pole opisowe 6 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 587 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
-
WDF4617Sone.platform Płytka nośna pojedyncza z czarnym elementem mocującym, mechanizm
-
WDS1500one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, samozaciski
-
WDE505203Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10 A, styki 1NO, 1 NC
-
WDF48001one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego High End
-
WDF4717Sone.platform Płytka nośna podwójna z czarnym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4716Pone.platform Płytka nośna podwójna z pomarańczowym elementem mocującym mechanizm
-
WDF4715None.platform Płytka nośna podwójna z brązowym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4714Gone.platform Płytka nośna podwójna z zielonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4712Wone.platform Płytka nośna podwójna z białym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4711Rone.platform Płytka nośna podwójna z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4800AT1one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, antracyt
-
WDF4614Gone.platform Płytka nośna pojedyncza z zielonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4612Wone.platform Płytka nośna pojedyncza z białym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4611Rone.platform Płytka nośna pojedyncza z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4589one.platform Mechanizm gniazda RTV 2xSAT końcowego 4-wyj., zaciski śrubowe
-
WDF4411one.platform Przyłącze kablowe ze zwiększonym miejscem, mechanizm
-
WDF4400one.platform Przyłącze kablowe, mechanizm, bez zacisków przyłączeniowych
-
WDF410866one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 2-kr (RJ45), ekranowane, kat.6a, klasa
-
WDF410862one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
-
WDF410766one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 1-kr (RJ45), ekranowane, kat.6, klasa E
Uzupełnij swój system
- Ściemniacz
- Akcesoria
- Moduł podświetlenia LED do łączników obrotowych
- Pole opisowe
- Przycisk connected
- Czujnik ruchu
- Zaślepka
- Element centralny łącznik na kartę hotelową
- Element centralny łącznika lub przycisku
- Płytka czołowa
- Element centralny łącznika czasowego
- Element centralny gniazda
- Płytka czołowa do sygnalizatora świetlnego
- Mechanizm dla technologii komunikacyjnej
- Sygnalizator świetlny
- Pierścień adaptacyjny
- Sensor dotykowy do systemu magistralnego
- Regulator temperatury do systemu magistralnego
- Klawisze do przycisków
- Termostat pokojowy
- Radio Touch
- Głośnik
- Element centralny czujnik ruchu
- Element centralny ściemniacza
- Przycisk
- Gniazdo wtykowe
- Ładowarka USB
- Klawisz
- Łącznik klawiszowy
- Łącznik na klucz
- Łącznik pociągany
- Elektroniczny sterownik załączający
- Łącznik/przycisk żaluzjowy
- Elektroniczny mechanizm zasilający
-
WAA2530MModuł LED z zaciskiem N, 230V, 0, 4mA, LED wielokolorowa (RGB)
-
WDE1600WModuł LED z zaciskiem N 230V, 0, 4mA, kolor LED biały do łącznika 3-biegunowego
-
WDE1675WModuł LED z zaciskiem N, 230V, 0, 4mA, kolor LED biały
-
WDE1680WWkładka jarzeniowa LED seryjna ze stykiem neutralnym, mechanizm, czarny
-
WDE1687WModuł LED z zaciskiem N, 12-48V, 0, 4-0, 9mA kolor LED biały
-
WDE160020Wkładka jarzeniowa, mechanizm, szary
-
WAA4091Folia do modułu podświetlenia LED, z symbolem „męszczyzna”, A.x/C.x
-
WAA4092Folia do modułu podświetlenia LED, z symbolem „kobieta”, A.x/C.x
-
WAA4093Folia do modułu podświetlenia LED, z symbolem „wózek inwalidzki”, A.x/C.x
-
WAA4094Dwukolorowa folia do modułu podświetlenia LED z symbolami A.x/C.x
-
WAA4095Dwukolorowa folia do modułu podśw. LED, z symbolem „czekać”/„wejść”, A.x/C.x
-
WDA8100WGPole opisowe do montażu w pierścieniu oddzielającym, biały połysk
-
WAF1001C05Zaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, carmin, mahoń, półpołysk
-
WAF1001C16Zaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, saffron, szafran, mat
-
WAF1001C14Zaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, cobalt, kobaltowy, mat
-
WAF1001C13Zaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, canyon, ceglasty, mat
-
WAF1001C12Zaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, petal, pastelowy róż, mat
-
WAF1001C11Zaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, shell, ciepła biel, mat
-
WAF1001C10Zaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, forest, leśna zieleń, mat
-
WAF1001C09Zaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, azure, morski, mat
-
WAF1001C08Zaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, gold, złoty, metaliczny
-
WAF1001C07Zaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, jade, chłodna zieleń, półpołysk
-
WAF1001C06Zaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, ocean, granat, półpołysk
-
WAF1001ATZaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, antracyt mat
-
WAF1001C04Zaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, aloe, pastelowa zieleń, mat
-
WAF1001C03Zaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, turf, ciemny brąz, mat
-
WAF1001C02Zaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, hazel, ciepły beż, mat
-
WAF1001C01Zaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, sand, kaszmir, mat
-
WAF1001WMZaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, biały mat
-
WAF1001WGZaślepka z płytką czołową A.x/C.x, biały połysk
-
WAF1001TAZaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAF1001BMZaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, czarny mat
-
WAF1020C05Płytka czoł. łącznika hotelowego z nadr., A.x/C.x, carmin, mahoń, półpołysk
-
WAF1020C16Płytka czoł. łącznika hotelowego z nadr., A.x/C.x, saffron, szafran, mat
-
WAF1020C14Płytka czoł. łącznika hotelowego z nadr., A.x/C.x, cobalt, kobaltowy, mat
-
WAF1020C13Płytka czoł. łącznika hotelowego z nadr., A.x/C.x, canyon, ceglasty, mat
-
WAF1020C12Płytka czoł. łącznika hotelowego z nadr., A.x/C.x, petal, pastelowy róż, mat
-
WAF1020C11Płytka czoł. łącznika hotelowego z nadr., A.x/C.x, shell, ciepła biel, mat
-
WAF1020C10Płytka czoł. łącznika hotelowego z nadr., A.x/C.x, forest, leśna zieleń, mat
-
WAF1020C09Płytka czoł. łącznika hotelowego z nadr., A.x/C.x, azure, morski, mat
-
WAF1020C08Płytka czoł. łącznika hotelowego z nadr., A.x/C.x, gold, złoty, metaliczny
-
WAF1020C07Płytka czoł. łącznika hotelowego z nadr., A.x/C.x, jade chłodna zieleń półpołysk
-
WAF1020C06Płytka czoł. łącznika hotelowego z nadr., A.x/C.x, ocean, granat, półpołysk
-
WAF1020ATPłytka czoł., łącznik do karty hotel.z nadr., soczewka przeźr., A.x/C.x antracyt
-
WAF1020C04Płytka czoł. łącznika hotelowego z nadr., A.x/C.x, aloe, pastelowa zieleń, mat
-
WAF1020C03Płytka czoł. łącznika hotelowego z nadr., A.x/C.x, turf, ciemny brąz, mat
-
WAF1020C02Płytka czoł. łącznika hotelowego z nadr., A.x/C.x, hazel, ciepły beż, mat
-
WAF1020C01Płytka czoł. łącznika hotelowego z nadr., A.x/C.x, sand, kaszmir, mat
-
WAF1020WMPłytka czoł., łącznik do karty hotel.z nadr., socz. przeźr., A.x/C.x biały mat
-
WAF1020WGPłytka czoł., łącznik do karty hotel.z nadr., socz. przeźr., A.x/C.x biały poł.
-
WAF1020TAPłytka czoł., łącznik do karty hotel.z nadr., socz. przeźr., A.x/C.x, tytan met
-
WAF1020BMPłytka czoł., łącznik do karty hotel.z nadr., socz. przeźr., A.x/C.x czarny mat
-
WAF1311WGPłytka czołowa łcz. żaluzji/przycisk cyl. ze strzał. A.x/C.x biały połysk
-
WAF1318WMPłytka czołowa łączn. obr. na klucz z nadrukiem „0” i „1”, A.x/C.x biały mat
-
WAF1315BGPłytka czołowa 3-poz. łącznik obrotowy, pozycja neutralna, A.x/C.x czarny poł.
-
WAF1315ATPłytka czołowa 3-poz. łącznik obrotowy, pozycja neutralna, A.x/C.x antracyt mat
-
WAF1312WMPłytka czołowa do łącznika na klucz żaluzji/przycisk A.x/C.x biały mat
-
WAF1312WGPłytka czołowa do łącznika na klucz żaluzji/przycisk A.x/C.x biała poł.
-
WAF1312TAPłytka czołowa do łącznika na klucz żaluzji/przycisk A.x/C.x tytan met
-
WAF1312BMPłytka czołowa do łącznika na klucz żaluzji/przycisk A.x/C.x czarny mat
-
WAF1312BGPłytka czołowa do łącznika na klucz żaluzji/przycisk A.x/C.x czarny poł.
-
WAF1312ATPłytka czołowa do łącznika na klucz żaluzji/przycisk A.x/C.x antracyt
-
WAF1311WMPłytka czołowa łcz. żaluzji/przycisk cyl. ze strzałkami A.x/C.x biały mat
-
WAF1048ATPłytka czołowa do łącznika pociąganego, A.x/C.x, antracyt mat
-
WAF1311TAPłytka czołowa łcz. żaluzji/przycisk cyl. ze strzałkami A.x/C.x tytan met
-
WAF1311BMPłytka czołowa łcz. żaluzji/przycisk cyl. ze strzałkami A.x/C.x czarny mat
-
WAF1311BGPłytka czołowa łcz. żaluzji/przycisk cyl. ze strzał. A.x/C.x czarny połysk
-
WAF1311ATPłytka czołowa łcz. żaluzji/przycisk cyl. ze strzałkami A.x/C.x antracyt
-
WAF1048WMPłytka czołowa do łącznika pociąganego, A.x/C.x, biały mat
-
WAF1048WGPłytka czoł.do łącznika pociąganego, A.x/C.x, biały połysk
-
WAF1048TAPłytka czoł. do łącznika pociąganego, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAF1048BMPłytka czołowa do łącznika pociąganego, A.x/C.x, czarny mat
-
WAF1107WGPłytka czołowa do gniazda UAE pojedynczego A.x/C.x, biały połysk
-
WAF4400C16Płytka czołowa do podejścia kablowego A.x/C.x, saffron, szafran, mat
-
WAF1160BGPłytka czołowa Keystone 1-kr., ochr. przed kurzem, pole opis. A.x/C.x czarny poł
-
WAF1160ATPłytka czołowa Keystone 1-kr., ochr. przed kurzem, pole opis., A.x/C.x antracyt
-
WAF1108WMPłytka czołowa do gniazda UAE podwójnego, A.x/C.x, biały mat
-
WAF1108WGPłytka czołowa do gniazda UAE podwójnego, A.x/C.x, biały połysk
-
WAF1108TAPłytka czołowa do gniazda UAE podwójnego, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAF1108BMPłytka czołowa do gniazda UAE podwójnego, A.x/C.x, czarny mat
-
WAF1108BGPłytka czołowa do gniazda UAE podwójnego, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAF1108ATPłytka czołowa do gniazda UAE podwójnego, A.x/C.x, antracyt mat
-
WAF1107WMPłytka czołowa do gniazda UAE pojedynczego A.x/C.x, biały mat
-
WAF1104ATPłytka czołowa do gniazda głośnikowego i USB, A.x/C.x, antracyt mat
-
WAF1107TAPłytka czołowa do gniazda UAE pojedynczego A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAF1107BMPłytka czołowa do gniazda UAE pojedynczego A.x/C.x, czarny mat
-
WAF1107BGPłytka czołowa do gniazda UAE pojedynczego A.x/C.x, czarny połysk
-
WAF1107ATPłytka czołowa do gniazda UAE pojedynczego A.x/C.x, antracyt mat
-
WAF1104WMPłytka czołowa do gniazda głośnikowego i USB, A.x/C.x, biały mat
-
WAF1104WGPłytka czołowa do gniazda głośnikowego i USB, A.x/C.x, biały połysk
-
WAF1104TAPłytka czołowa do gniazda głośnikowego i USB, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAF1104BMPłytka czołowa do gniazda głośnikowego i USB, A.x/C.x, czarny mat
-
WAF1313ATPłytka czołowa do mech. łącznika czasowego 0-120 min, A.x/C.x, antracyt mat
-
WAF1313BGPłytka czołowa do mech. łącznika czasowego 0-120 min, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAF1313BMPłytka czołowa do mech. łącznika czasowego 0-120 min, A.x/C.x, czarny mat
-
WAF1313TAPłytka czołowa do mech. łącznika czasowego 0-120 min, A.x/C.x, alu tytan
-
WAF1313WGPłytka czołowa do mech. łącznika czasowego 0-120 min, A.x/C.x, biały połysk
-
WAF1313WMPłytka czołowa do mech. łącznika czasowego 0-120 min, A.x/C.x, biały mat
-
WAF1314ATPłytka czołowa do mech. łącznika czasowego 0-15 min, A.x/C.x, antracyt mat
-
WAF1314BGPłytka czołowa do mech. łącznika czasowego 0-15 min, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAF1314BMPłytka czołowa do mech. łącznika czasowego 0-15 min, A.x/C.x, czarny mat
-
WAF1314TAPłytka czołowa do mech. łącznika czasowego 0-15 min, A.x/C.x, alu tytan met.
-
WAF1314WGPłytka czołowa do mech. łącznika czasowego 0-15 min, A.x/C.x, biały połysk
-
WAF1314WMPłytka czołowa do mech. łącznika czasowego 0-15 min, A.x/C.x, biały mat
-
WAF2087WMPłytka czołowa gniazda wyrównania potencjału, A.x/C.x, biały mat
-
WAS7200WGPłytka czołowa do gniazda SCHUKO, z przesłonami styków, A.x/C.x biały połysk
-
WAS7200TAPłytka czołowa do gniazda SCHUKO, z przesłonami styków, A.x/C.x alu tytan met.
-
WAS7200RGPłytka czołowa do gniazda SCHUKO, z przesłonami styków, A.x/C.x czerwona
-
WAS7200BMPłytka czołowa do gniazda SCHUKO, z przesłonami styków, A.x/C.x czarny mat
-
WAS7200BGPłytka czołowa do gniazda SCHUKO, z przesłonami styków, A.x/C.x czarny połysk
-
WAS7200ATPłytka czołowa do gniazda SCHUKO, z przesłonami styków, A.x/C.x antracyt
-
WAS7112WMPłytka czołowa gniazda SCHUKO z pokrywą z blokowaniem A.x/C.x biały mat
-
WAS7112WGPłytka czołowa gniazda SCHUKO z pokrywą z blokowaniem, A.x/C.x biały połysk
-
WAS7112TAPłytka czołowa gniazda SCHUKO z pokrywą z blokowaniem, A.x/C.x alu tytan met.
-
WAS7112BMPłytka czołowa gniazda SCHUKO z pokrywą z blokowaniem, A.x/C.x czarny mat
-
WAS7112BGPłytka czołowa gniazda SCHUKO z pokrywą z blokowaniem, A.x/C.x czarny połysk
-
WAS7112ATPłytka czołowa gniazda SCHUKO z pokrywą z blokowaniem, A.x/C.x antracyt
-
WAS7700WMPłytka czołowa do gniazda STANDARD BRYTYJSKI, A.x/C.x biały mat
-
WAS7700WGPłytka czołowa do gniazda STANDARD BRYTYJSKI, , A.x/C.x biały połys
-
WAS7700TAPłytka czołowa do gniazda STANDARD BRYTYJSKI, A.x/C.x alu tytan metaliczny
-
WAS7700BMPłytka czołowa do gniazda STANDARD BRYTYJSKI, A.x/C.x czarny mat
-
WAS7700BGPłytka czołowa do gniazda STANDARD BRYTYJSKI, A.x/C.x czarny połysk
-
WAS7700ATPłytka czołowa do gniazda STANDARD BRYTYJSKI, A.x/C.x antracyt mat
-
WAF2087WGPłytka czołowa gniazda wyrównania potencjału, A.x/C.x, biały połysk
-
WAF3554ATPłytka czołowa do łącz.przyc./sygn.świetlnego E10, A.x/C.x, antracyt mat
-
WAF3554BGPłytka czołowa do łącz.przyc./sygn.świetlnego E10, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAF3554BMPłytka czołowa do łącz.przyc./sygn.świetlnego E10, A.x/C.x, czarny mat
-
WAF3554TAPłytka czołowa do łącz.przyc./sygn.świetlnego E10, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAF3554WGPłytka czołowa do łącz.przyc./sygn.świetlnego E10, A.x/C.x, biały połysk
-
WAF3554WMPłytka czołowa do łącz.przyc./sygn.świetlnego E10, A.x/C.x, biały mat
-
WAF4379ATGniazdo HDMI, A.x/C.x, antracyt mat
-
WAF4379BGGniazdo HDMI A.x/C.x, czarny połysk
-
WAF4379BMGniazdo HDMI, A.x/C.x, czarny mat
-
WAF4379TAGniazdo HDMI A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAF4379WGGniazdo HDMI A.x/C.x, biały połysk
-
WAF4379WMGniazdo HDMI, A.x/C.x, biały mat
-
WAF4380ATGniazdo HDMI z połączeniem wtyczki 90° A.x/C.x antracyt mat
-
WAF4380BGGniazdo HDMI z połączeniem wtyczki 90° A.x/C.x, czarny połysk
-
WAF4380BMGniazdo HDMI z połączeniem wtyczki 90° A.x/C.x czarny mat
-
WAF4380TAGniazdo HDMI z połączeniem wtyczki 90° A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAF4380WGGniazdo HDMI z połączeniem wtyczki 90° A.x/C.x, biały połysk
-
WAF4380WMGniazdo HDMI z połączeniem wtyczki 90° A.x/C.xbiały mat
-
WAF7074WGPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 51 x 51 mm A.x/C.x, biały połysk
-
WAF7091C16Pierścień adaptacyjny do pł. czoł. 45x45 mm A.x/C.x, saffron, szafran, mat
-
WAF7091C01Pierścień adaptacyjny do pł. czoł. 45x45 mm A.x/C.x, sand, kaszmir, mat
-
WAF7098WGPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 51 x 51 mm A.x/C.x, biały połysk
-
WAF7091WMPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 45 x 45 mm A.x/C.x, biały mat
-
WAF7091WGPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 45 x 45 mm A.x/C.x, biały połysk
-
WAF7091TAPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 45x45 mm A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAF7091BMPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 45 x 45 mm A.x/C.x, czarny mat
-
WAF7091BGPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 45 x 45 mm, A.x/C.x czarny połysk
-
WAF7091ATPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 45 x 45 mm A.x/C.x , antracyt mat
-
WAF7074WMPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 51 x 51 mm A.x/C.x, biały mat
-
WAF7073ATPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50 x 50 mm, A.x/C.x antracyt mat
-
WAF7074TAPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 51x51 mm A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAF7074BMPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 51 x 51 mm A.x/C.x, czarny mat
-
WAF7074BGPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 51 x 51 mm, A.x/C.x czarny połysk
-
WAF7074ATPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 51 x 51 mm A.x/C.x , antracyt mat
-
WAF7073WMPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50 x 50 mm A.x/C.x, biały mat
-
WAF7073WGPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50 x 50 mm A.x/C.xbiały połysk
-
WAF7073TAPierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50 x 50 mm A.x/C.x alu tytan metaliczny
-
WAF7073BMPierścień adaptacyjny do płytki czołowej50 x 50 mm A.x/C.x czarny mat
-
WAK1011Moduł przycisku KNX secure 1-krotny, A.x/C.x
-
WAK1014Moduł przycisku KNX secure 4-krotny A.x/C.x
-
WAK1016Moduł przycisku KNX secure 6-krotny, A.x/C.x
-
WAK1018Moduł przycisku KNX secure 8-krotny, A.x/C.x
-
WAK2011Moduł przycisku KNX secure basic 1-krotny A.x/C.x
-
WAK2012Moduł przycisku KNX secure basic 2-krotny A.x/C.x
-
WAK7014WGKlawisze do przycisku KNX 4-krotnego, A.x/C.x, biały połysk
-
WAN7051C16Klawisz do przycisku 2-kr connected nadr. strzałek A.x/C.x saffron, szafran, mat
-
WAK7018BGKlawisze do przycisku KNX 8-krotnego, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAK7018ATKlawisze do przycisku KNX 8-krotnego, A.x/C.x, antracyt
-
WAK7016WMKlawisze do przycisku KNX 6-krotnego, A.x/C.x, biały mat
-
WAK7016WGKlawisze do przycisku KNX 6-krotnego, A.x/C.x, biały połysk
-
WAK7016TAKlawisze do przycisku KNX 6-krotnego, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAK7016BMKlawisze do przycisku KNX 6-krotnego, A.x/C.x, czarny mat
-
WAK7016BGKlawisze do przycisku KNX 6-krotnego, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAK7016ATKlawisze do przycisku KNX 6-krotnego, A.x/C.x, antracyt
-
WAK7014WMKlawisze do przycisku KNX 4-krotnego A.x/C.x biały mat
-
WAK7011ATKlawisz do przycisku KNX 1-krotnego, A.x/C.x, antracyt
-
WAK7014TAKlawisze do przycisku KNX 4-krotnego, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAK7014BMKlawisze do przycisku KNX 4-krotnego, A.x/C.x, czarny mat
-
WAK7014BGKlawisze do przycisku KNX 4-krotnego, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAK7014ATKlawisze do przycisku KNX 4-krotnego, A.x/C.x, antracyt
-
WAK7011WMKlawisz do przycisku KNX 1-krotnego, A.x/C.x, biały mat
-
WAK7011WGKlawisz do przycisku KNX 1-krotnego, A.x/C.x, biały połysk
-
WAK7011TAKlawisz do przycisku KNX 1-krotnego, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAK7011BMKlawisz do przycisku KNX 1-krotnego, A.x/C.x, czarny mat
-
WAN5011WGRegulator temperatury pomieszczenia, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, biały połysk
-
WAN5011C16Regulator temperatury, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, saffron, szafran, mat
-
WAN5010C08Regulator temperatury, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, gold, złoty, metaliczny
-
WAN5010C07Regulator temperatury, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x jade, chłodna zieleń półpoł.
-
WAN5010C06Regulator temperatury, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, ocean, granat, półpołysk
-
WAN5010C05Regulator temperatury, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, carmin, mahoń, półpołysk
-
WAN5010C04Regulator temperatury, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, aloe, pastelowa zieleń, mat
-
WAN5010C03Regulator temperatury, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, turf, ciemny brąz, mat
-
WAN5010C02Regulator temperatury, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, hazel, ciepły beż, mat
-
WAN5010C01Regulator temperatury, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, sand, kaszmir, mat
-
WAN5011WMRegulator temperatury pomieszczenia, ogrz/chł 230V/15W, A.x/C.x, biały mat
-
WAN5010ATRegulator temperatury pomieszczenia, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, antracyt
-
WAN5011TARegulator temperatury pomieszczenia, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, tytan met
-
WAN5011BMRegulator temperatury pomieszczenia, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, czarny mat
-
WAN5011BGRegulator temperatury pomieszczenia, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAN5011ATRegulator temperatury pomieszczenia, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, antracyt
-
WAN5010WMRegulator temperatury pomieszczenia, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, biały mat
-
WAN5010WGRegulator temperatury pomieszczenia, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, biały połysk
-
WAN5010TARegulator temperatury pomieszczenia, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, tytan met
-
WAN5010BMRegulator temperatury pomieszczenia, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, czarny mat
-
WAN6011WGRadio Touch DAB+, A.x/C.x, biały połysk
-
WAN6110C16Radio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem, A.x/C.x, saffron, szafran, mat
-
WAN6111BGRadio Touch DAB+, Bluetooth, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAN6111ATRadio Touch DAB+, Bluetooth, A.x/C.x, antracyt
-
WAN6110WMRadio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem, A.x/C.x, biały mat
-
WAN6110WGRadio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem, A.x/C.x, biały połysk
-
WAN6110TARadio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAN6110BMRadio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem, A.x/C.x, czarny mat
-
WAN6110BGRadio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAN6110ATRadio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem, A.x/C.x, antracyt
-
WAN6011WMRadio Touch DAB+, A.x/C.x, biały mat
-
WAN6010ATRadio Touch DAB+ z głośnikiem, A.x/C.x, antracyt
-
WAN6011TARadio Touch DAB+, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAN6011BMRadio Touch DAB+, A.x/C.x, czarny mat
-
WAN6011BGRadio Touch DAB+, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAN6011ATRadio Touch DAB+, A.x/C.x, antracyt
-
WAN6010WMRadio Touch DAB+ z głośnikiem, A.x/C.x, biały mat
-
WAN6010WGRadio Touch DAB+ z głośnikiem, A.x/C.x, biały połysk
-
WAN6010TARadio Touch DAB+ z głośnikiem, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAN6010BMRadio Touch DAB+ z głośnikiem, A.x/C.x, czarny mat
-
WAN6211ATGłośnik do Radio Touch, A.x/C.x, antracyt
-
WAN6211BGGłośnik do Radio Touch, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAN6211BMGłośnik do Radio Touch, A.x/C.x, czarny mat
-
WAN6211TAGłośnik do Radio Touch, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAN6211WGGłośnik do Radio Touch, A.x/C.x, biały połysk
-
WAN6211WMGłośnik do Radio Touch A.x/C.x, biały mat
-
WAN7040WGPłytka czołowa z przyciskiem do czujnika ruchu, A.x/C.x biały połysk
-
WAN7030C16Płytka czołowa do czujnika ruchu, A.x/C.x, saffron, szafran, mat
-
WAN7030C08Płytka czołowa do czujnika ruchu, A.x/C.x, gold, złoty, metaliczny
-
WAN7030C07Płytka czołowa do czujnika ruchu, A.x/C.x, jade, chłodna zieleń, półpołysk
-
WAN7030C06Płytka czołowa do czujnika ruchu, A.x/C.x, ocean, granat, półpołysk
-
WAN7030C05Płytka czołowa do czujnika ruchu, A.x/C.x, carmin, mahoń, półpołysk
-
WAN7030C04Płytka czołowa do czujnika ruchu, A.x/C.x, aloe, pastelowa zieleń, mat
-
WAN7030C03Płytka czołowa do czujnika ruchu, A.x/C.x, turf, ciemny brąz, mat
-
WAN7030C02Płytka czołowa do czujnika ruchu, A.x/C.x, hazel, ciepły beż, mat
-
WAN7030C01Płytka czołowa do czujnika ruchu, A.x/C.x, sand, kaszmir, mat
-
WAN7040WMPłytka czołowa z przyciskiem do czujnika ruchu, A.x/C.x biały mat
-
WAN7030ATPłytka czołowa do czujnika ruchu, A.x/C.x, antracyt
-
WAN7040TAPłytka czołowa z przyciskiem do czujnika ruchu, A.x/C.x alu tytan metaliczny
-
WAN7040BMPłytka czołowa z przyciskiem do czujnika ruchu, A.x/C.x czarny mat
-
WAN7040BGPłytka czołowa z przyciskiem do czujnika ruchu, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAN7040ATPłytka czołowa z przyciskiem do czujnika ruchu, A.x/C.x antracyt
-
WAN7030WMPłytka czołowa do czujnika ruchu, A.x/C.x, biały mat
-
WAN7030WGPłytka czołowa do czujnika ruchu, A.x/C.x, biały połysk
-
WAN7030TAPłytka czołowa do czujnika ruchu, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAN7030BMPłytka czołowa do czujnika ruchu, A.x/C.x, czarny mat
-
WAC7061C02Płytka czołowa ściemniacz obrotowy, connected, A.x/C.x, hazel, mat
-
WAN7060C16Płytka czołowa do ściemniacza obrotowego, A.x/C.x, saffron, szafran, mat
-
WAC7061C11Płytka czołowa ściemniacz obrotowy, connected, A.x/C.x, shell, mat
-
WAC7061C10Płytka czołowa ściemniacz obrotowy, connected, A.x/C.x, forest, mat
-
WAC7061C09Płytka czołowa ściemniacz obrotowy, connected, A.x/C.x, azure, mat
-
WAC7061C08Płytka czołowa ściemniacz obrotowy, connected, A.x/C.x, gold, metaliczny
-
WAC7061C07Płytka czołowa ściemniacz obrotowy, connected, A.x/C.x, jade, półpołysk
-
WAC7061C06Płytka czołowa ściemniacz obrotowy, connected, A.x/C.x, ocean, półpołysk
-
WAC7061C05Płytka czołowa ściemniacz obrotowy, connected, A.x/C.x, carmin, półpołysk
-
WAC7061C04Płytka czołowa ściemniacz obrotowy, connected, A.x/C.x, aloe, mat
-
WAC7061C03Płytka czołowa ściemniacz obrotowy, connected, A.x/C.x, turf, mat
-
WAN7060ATPłytka czołowa do ściemniacza obrotowego, A.x/C.x, antracyt
-
WAC7061C01Płytka czołowa ściemniacz obrotowy, connected, A.x/C.x, sand, mat
-
WAC7061BMPłytka czołowa ściemniacz obrotowy, connected, A.x/C.x, czarny mat
-
WAC7061BGPłytka czołowa ściemniacz obrotowy, connected, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAC7061ATPłytka czołowa ściemniacz obrotowy, connected, A.x/C.x, antracyt, mat
-
WAN7060WMPłytka czołowa do ściemniacza obrotowego, A.x/C.x, biały mat
-
WAN7060WGPłytka czołowa do ściemniacza obrotowego, A.x/C.x, biały połysk
-
WAN7060TAPłytka czołowa do ściemniacza obrotowego, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAN7060BMPłytka czołowa do ściemniacza obrotowego, A.x/C.x, czarny mat
-
WAN7070ATŁącznik elektroniczny na kartę hotelową, A.x/C.x, antracyt
-
WAN7070BGŁącznik elektroniczny na kartę hotelową, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAN7070BMŁącznik elektroniczny na kartę hotelową, A.x/C.x, czarny mat
-
WAN7070TAŁącznik elektroniczny na kartę hotelową, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAN7070WGŁącznik elektroniczny na kartę hotelową, A.x/C.x, biały połysk
-
WAN7070WMŁącznik elektroniczny na kartę hotelową, A.x/C.x, biały mat
-
WDE34343Łącznik grupowy przyciskowy wieloklawiszowy 4-kr. 24 V
-
WDE55003one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyciskowy, mechanizm 24 V
-
WDE56003one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, mechanizm 24 V
-
WAS1100BGGniazdo SCHUKO, zaciski wtykowe, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAS1112WGGniazdo SCHUKO, pokrywa z blok., zaciski wtykowe, A.x/C.x, biały połysk
-
WAS1112TAGniazdo SCHUKO, pokrywa z blok., zaciski wtykowe, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAS1112BMGniazdo SCHUKO, pokrywa z blokowaniem, zaciski wtykowe, A.x/C.x, czarny mat
-
WAS1112BGGniazdo SCHUKO, pokrywa z blokowaniem, zaciski wtykowe, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAS1112ATGniazdo SCHUKO, pokrywa z blokowaniem, zaciski wtykowe, A.x/C.x, antracyt mat
-
WAS1110WMGniazdo SCHUKO, samozamykająca pokrywa, zaciski wtykowe, A.x/C.x biały mat
-
WAS1110WGGniazdo SCHUKO, samozamykająca pokrywa, zaciski wtykowe, A.x/C.x, biały połysk
-
WAS1110TAGniazdo SCHUKO, samozamykająca pokrywa, zaciski wtykowe, A.x/C.x, tytan met
-
WAS1110BMGniazdo SCHUKO, samozamykająca pokrywa, zaciski wtykowe, A.x/C.x, czarny mat
-
WAS1110BGGniazdo SCHUKO, samozamykająca pokrywa, zaciski wtykowe, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAS1110ATGniazdo SCHUKO, samozamykająca pokrywa, zaciski wtykowe, A.x/C.x, antracyt
-
WAS1101APGniazdo SCHUKO, z polem opisowym, zaciski wtykowe, A.x/C.x, pomarańczowy
-
WAS1100WMGniazdo SCHUKO, zaciski wtykowe, A.x/C.x biały mat
-
WAS1100WGGniazdo SCHUKO, zaciski wtykowe, A.x/C.x, biały połysk
-
WAS1100TAGniazdo SCHUKO, zaciski wtykowe, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAS1100RGGniazdo SCHUKO, zaciski wtykowe, A.x/C.x, czerwony połysk
-
WAS1100GRGniazdo SCHUKO, zaciski wtykowe, A.x/C.x, ziel. połysk
-
WAS1100BMGniazdo SCHUKO, zaciski wtykowe, A.x/C.x, czarny mat
-
WAS1100ATGniazdo SCHUKO, zaciski wtykowe, A.x/C.x, antracyt mat
-
WAW1000BGKlawisz 1-krotny, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAW1012TAKlawisz 1-krotny, nadrukowany symbol światła, A.x/C.x, alu tytan metaliczny pow
-
WAW1012BMKlawisz 1-krotny, nadrukowany symbol światła, A.x/C.x, czarny mat
-
WAW1012BGKlawisz 1-krotny, nadrukowany symbol światła, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAW1012ATKlawisz 1-krotny, nadrukowany symbol światła, A.x/C.x, antracyt mat
-
WAW1011WMKlawisz 1-krotny, nadrukowany symbol dzwonka, A.x/C.x, biały mat
-
WAW1011WGKlawisz 1-krotny, nadrukowany symbol dzwonka, A.x/C.x, biały połysk
-
WAW1011TAKlawisz 1-krotny, nadrukowany symbol dzwonka, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAW1011BMKlawisz 1-krotny, nadrukowany symbol dzwonka, A.x/C.x, czarny mat
-
WAW1011BGKlawisz 1-krotny, nadrukowany symbol dzwonka, A.x/C.x, p. czarny połysk
-
WAW1011ATKlawisz 1-krotny, nadrukowany symbol dzwonka, A.x/C.x, antracyt mat
-
WAW1007WGKlawisz 1-krotny, przykręcany, A.x/C.x, biały połysk
-
WAW1002WMKlawisz 1-krotny, z nadrukiem symbolu strzałek, A.x/C.x, biały mat
-
WAW1002WGKlawisz 1-krotny, z nadrukiem symbolu strzałek, A.x/C.x, biały połysk
-
WAW1002TAKlawisz 1-krotny, z nadrukiem symbolu strzałek, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAW1002BMKlawisz 1-krotny, z nadrukiem symbolu strzałek, A.x/C.x, czarny mat
-
WAW1002BGKlawisz 1-krotny, z nadrukiem symbolu strzałek, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAW1002ATKlawisz 1-krotny, z nadrukiem symbolu strzałek, A.x/C.x, antracyt mat
-
WAW1000TAKlawisz 1-krotny, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAW1000ATKlawisz 1-krotny, A.x/C.x, antracyt mat
-
WDE3032one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
WDE303212one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski 16A
-
WDE303303one.platform Łącznik 1-klawiszowy 3-biegunowy
-
WDE303516one.platform Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mech. 16A, samozaciski
-
WDE303616one.platform Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mech. 16A, samozaciski
-
WDE303808one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub.
-
WDE35003one.platform Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy) mechanizm 24 V
-
WDE36003one.platform Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm 24 V
-
WDE633023one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe
-
WDE3031one.platform Łącznik 1-klawiszowy 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
533032one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
WDEM3035one.platform Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mechanizm, samozaciski
-
WDEM3036one.platform Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm, samozaciski
-
WDEM3037one.platform Łącznik 1-klawiszowy krzyżowy, mechanizm, samozaciski
Przejdź do kategorii
-
WAA1102Zestaw uszczelniający do łączników, A.x/C.x, przezroczysty
-
WAF1020WMPłytka czoł., łącznik do karty hotel.z nadr., socz. przeźr., A.x/C.x biały mat
-
WAF1020WGPłytka czoł., łącznik do karty hotel.z nadr., socz. przeźr., A.x/C.x biały poł.
-
WAF1020TAPłytka czoł., łącznik do karty hotel.z nadr., socz. przeźr., A.x/C.x, tytan met
-
WAF1020BMPłytka czoł., łącznik do karty hotel.z nadr., socz. przeźr., A.x/C.x czarny mat
-
WAF1020BGPłytka czoł., łącznik do karty hotel.z nadr., socz.przeźr., A.x/C.x czarny poł.
-
WAF1020ATPłytka czoł., łącznik do karty hotel.z nadr., soczewka przeźr., A.x/C.x antracyt
-
WAF1001WMZaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, biały mat
-
WAF1001WGZaślepka z płytką czołową A.x/C.x, biały połysk
-
WAF1001TAZaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, alu tytan metaliczny
-
WAF1001BMZaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, czarny mat
-
WAF1001BGZaślepka z płytką czołową, czarny, A.x/C.x, czarny połysk
-
WAF1001ATZaślepka z płytką czołową, A.x/C.x, antracyt mat
-
WAA4095Dwukolorowa folia do modułu podśw. LED, z symbolem „czekać”/„wejść”, A.x/C.x
-
WAA4094Dwukolorowa folia do modułu podświetlenia LED z symbolami A.x/C.x
-
WAA4093Folia do modułu podświetlenia LED, z symbolem „wózek inwalidzki”, A.x/C.x
-
WAA4092Folia do modułu podświetlenia LED, z symbolem „kobieta”, A.x/C.x
-
WAA4091Folia do modułu podświetlenia LED, z symbolem „męszczyzna”, A.x/C.x
-
WAA1103Zestaw uszczelniający do łącznika na klucz, A.x/C.x, przezroczysty
-
WAA1101Zestaw uszczelniający do gniazd/płytek czołowych, A.x/C.x przezroczysty
Kluczowe funkcje
Spójny design
Ramka oraz element centralny tworzą całość — idealnie dopasowują się pod względem koloru, powierzchni i materiału. Dla spójnej i harmonijnej ekspoz...
Signature
Ekskluzywne materiały i kolory zgodne z paletą RAL/Pantone — personalizacja na każdym kroku.
- Laureat iF DESIGN AWARD 2026
Jeden system łączników: - doskonałe wzornictwo zostało docenione prestiżową międzynarodową nagrodą iF DESIGN AWARD.
Specyfikacja techniczna
-
Krotność1
-
KolorCzerwony
-
Kod PantonePodobne do Pantone 7608c
-
PowierzchniaMat
-
MateriałSzkło
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)0
-
WykończenieBarwiony
-
Wysokość88 mm
-
Szerokość88 mm
-
Głębokość10 mm
-
Pole opisoweNie
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
MontażPoziomy, Pionowy
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Wyższa klasa IPIP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Typ osłony/ramyPokrywa pojedyncza
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WAD8100X04
Ramka 1-krotna A.8, canyon glass, ceglaste szkło
PDF -
Narzędzie
Narzędzie en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB
Hager A.8
Prostokątne, precyzyjne, wszechstronne i odważne w formie. Od nowej gamy gniazd i łączników możesz oczekiwać więcej pod każdym względem. Większa swoboda projektowania dzięki możliwości dowolnego łączenia mechanizmów i ramek. Łatwy dobór poszczególnych elementów zapewnia przejrzysta oferta. Serię A.8 wyróżnia również większy rozmiar - ramka ma wymiar 88 mm. Wyraziste wzornictwo i ostre krawędzie nadają serii A.8 nowoczesny, a zarazem elegancki charakter. Łączniki A.8 wykonane są z różnych mate...
Zobacz inne produkty z tej serii
-
5
-
1
WAD8101WMRamka 1-krotna, z polem opisowym, A.8, biały matCena23,00 zł/ szt. *23,00 zł/ szt. * -
2
WAD8101BMRamka 1-krotna, z polem opisowym, antracyt, A.8, czarny matCena23,00 zł/ szt. *23,00 zł/ szt. * -
3
WAD8400TARamka 4-krotna, A.8, alu tytan metalicznyCena46,00 zł/ szt. *46,00 zł/ szt. * -
4
WAD8101ATRamka 1-krotna, z polem opisowym, A.8, antracyt, matCena36,00 zł/ szt. *36,00 zł/ szt. * -
5
WAD8302BMRamka 3-krotna pozioma, z polem opisowym, A.8, czarny matCena56,00 zł/ szt. *56,00 zł/ szt. *