Busaankoppelaar plus KNX, inbouw 75040003
EAN-nummer
4011334262084
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: 75040001
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Vervangend product: 75040001
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Blinddeksel 12 producten beschikbaar
-
Toebehoren voor bussysteem 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Instellingen
-
Ondersteunde instelmodusETS
Aansluitmogelijkheden
-
Met bussysteem KNX RFNee
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur5 - 45 °C
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Spanning
-
Netspanning via bus21 - 32 V
Afmetingen
-
Inbouwdiepte21,80 mm
Materiaal
-
MateriaalMetaal, Kunststof
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 75040003
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF215,49 kBNederlandstalige versie
PDF216,07 kB -
KNX-productdatabase
KNX Database (from ETS2) for 75040003 - Flush-mounted bus coupling unit for B.IQ with thermostat (2005-11)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD191,42 kBKNX Database (from ETS2) for 75040003 - Flush-mounted bus coupling unit for B.IQ with thermostat (2005-11)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD143,87 kB
Meer documentatie