Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
Met KNX-bussysteemJa
-
Met bussysteem KNX RFNee
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
KleurZwart
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9005
-
Hoogte55 mm
-
Breedte55 mm
-
Diepte5 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 75000007
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 75000007
Beschermkap busaankoppelaar
PDF