Busaankoppelaar KNX, inbouw 75040001
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Blinddeksel 12 producten beschikbaar
-
Toebehoren voor bussysteem 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Ondersteunde instelmodusETS
-
Met bussysteem KNX RFNee
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Netspanning via bus21 - 32 V
-
Inbouwdiepte21,80 mm
-
MateriaalMetaal, Kunststof
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 75040001
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF215,49 kBNederlandstalige versie
PDF216,07 kB -
KNX-productdatabase
KNX Database (from ETS2) for 75040001 - Bus coupling unit flush-mounted (2005-11)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD18,90 kBKNX Database (from ETS2) for 75040001 - Bus coupling unit flush-mounted (2005-11)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD145,02 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-02-26
PDF902,08 kB