Blindsluiting, polarwit, mat, S.1/B.3/B.7 glas 75940289
Brutoprijs
€ 17,65
/ Stuk
*
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte55 mm
-
Breedte55 mm
-
Diepte10,20 mm
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeKlembevestiging
Identificatie
-
SamenstellingCentraalplaat
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 75940289
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 75940289
Blindsluiting, polarwit, mat, S.1/B.3/B.7 glas
PDF
Meer documentatie