The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Toebe­horen gebouwautomatisering
    • Toebe­horen gebouwautomatisering
    • 75000005
    EAN-nummer
    4011334161813
    Verpakking
    50 stuks
    Artikelgroep
    K80
    • Toebe­horen gebouwautomatisering

    Aansluitklem, rood/zwart, KNX 75000005

    Brutoprijs
    € 1,98
    / Stuk *
    € 1,98
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Aansluitklem, rood/zwart, KNX

    75000005

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 75000005
    PDF
    RoHS report 75000005
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 75000005 | Hager Nederland

      Afbeelding 75000005

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 75000005 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 75000005

      Aansluitklem, rood/zwart, KNX

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TGM616D - Kamrail 8-pins 6 mm² met eindkapjes, 2 stuks
      TGM616D
      Kamrail 8-pins 6 mm² met eindkapjes, 2 stuks
      Brutoprijs
      € 15,45
      / Stuk *
      € 15,45
      / Stuk *
    • 2
      TG200A - Doorverbindingsbruggen voor KNX-quickconnect DIN-railmodulen, zwart (50 stuks)
      TG200A
      Doorverbindingsbruggen voor KNX-quickconnect DIN-railmodulen, zwart (50 stuks)
      Brutoprijs
      € 65,90
      / Stuk *
      € 65,90
      / Stuk *
    • 3
      TGM600E - Eindkapjes geïsoleerd voor TGM6xxD, 10 paar
      TGM600E
      Eindkapjes geïsoleerd voor TGM6xxD, 10 paar
      Brutoprijs
      € 10,55
      / Stuk *
      € 10,55
      / Stuk *
    • 4
      WDN9031 - Temperatuursensor, lengte 4m (33 kΩ bij 25°C)
      WDN9031
      Temperatuursensor, lengte 4m (33 kΩ bij 25°C)
      Brutoprijs
      € 40,25
      / Stuk *
      € 40,25
      / Stuk *
    • 5
      75940271 - Blindsluiting, berker K.5 Aluminium
      75940271
      Blindsluiting, berker K.5 Aluminium
      Brutoprijs
      € 24,00
      / Stuk *
      € 24,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group