Blindpl. voor inbouw-busaankoppelaars, berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook 75940224
EAN-nummer
4011334443520
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 20,95
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 2 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurAluminium
-
RAL-code9006
-
Afwerking oppervlakteSoftfinish
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
Afmetingen
-
Hoogte58,50 mm
-
Breedte58,50 mm
-
Diepte13 mm
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 75940224
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 75940224
Blindpl. voor inbouw-busaankoppelaars, berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook
PDF
Meer documentatie