Blindsluiting, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet 75940226
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
KleurAntraciet
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7021
-
Afwerking oppervlakteSoftfinish
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
Hoogte58,50 mm
-
Breedte58,50 mm
-
Diepte13 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
AansluitwijzeKlembevestiging
-
SamenstellingCentraalplaat
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 75940226
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 75940226
Blindsluiting, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
PDF