Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Draaischak. serie, berker 1930/Glas/R.classic
Draaischak. uit/wissel, berker 1930/Glas/R.classic
Draaischak. kruis, berker 1930/Glas/R.classic
Draaischak. 2-polig uit, berker 1930/Glas/R.classic
Groepen draai-imp.dr. berker 1930/Glas/R.classic
Draai-imp.dr. (verbreek + maak), berker 1930/Glas/R.classic
Hotelkaart-relaisschak. berker R.Classic zwart
Hotelkaart-relaisschak. berker R.Classic polarwit
Univ. draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, berker R.classic, zw
Univ. draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, berker R.classic, pw
Bijpost voor univ. draaidimmer comfort, berker R.classic, zwart
Bijpost voor univ. draaidimmer comfort, berker R.classic, polarwit
Universele tastdimmer comfort 1V, rond
WCD RA met led-oriëntatieverl. berker R.1/R.3/R.8, zwart
WCD RA met led-oriëntatieverl. berker R.1/R.3/R.8, polarwit
WCD RA, schroef, berker R.Classic zwart
WCD RA, schroef, berker R.Classic wit
WCD RA, verhoogd aanraakv., kd, 45° draaib. berker R.1/R.3/R.8, zwart
WCD RA, verh. aanraakv., kd, 45° draaib. berker R.1/R.3/R.8, polarwit
WCD RA, steek, berker R.Classic zwart
WCD RA, verhoogd aanraakveilig, steek, berker R.Classic zwart
WCD RA, verhoogd aanraakveilig, steek, berker R.Classic wit
WCD penaarde, verhoogd aanraakveilig, berker R.Classic zwart
WCD penaarde, verhoogd aanraakveilig, berker R.Classic wit
WCD penaarde, verhoogd aanraakveilig, berker R.Classic zwart
WCD penaarde, verhoogd aanraakveilig, berker R.Classic wit
Blindpl. zonder spreidkl. berker R.Classic, zwart
Blindpl. zonder spreidkl. berker R.Classic, polarwit
Universele schakelmodule 1V, rond
Relais module 230 V 1-v, inbouwmod. berker R.Classic, berker.net
Mono-luidsprekerWCD, antraciet mat
Mono-luidsprekerWCD, polarwit mat
Stereo-luidsprekerWCD, antraciet mat
Stereo-luidsprekerWCD, polarwit mat
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker R.1/R.3/R.8, zwart
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, zwart
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker R.1/R.3/R.8, zwart
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, zwart
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, comfort, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 3 (8-polig)
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 3 (2x 8-polig)
RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6A, 45° -uitgang
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6A, 45° -uitgang
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6A afgeschermd, rechte uitgang
RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6a, 45° -uitgang
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6a, 45° -uitgang
mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8(6)/TAE 6 F+N, kremowy
Antennecont.ds. radio/tv, 10 dB rijgdoos
Antennecont.ds. radio/tv, 15 dB rijgdoos
Antennecont.ds. radio/tv, 20 dB rijgdoos
Antennecont.ds. radio/tv/satelliet, einddoos
Antennecont.ds. radio/tv/2x satelliet, einddoos
Therm. met wisselcontact, berker R.Classic zwart
Therm. met wisselcontact, berker R.Classic polarwit
Therm. met verbreekcontact, berker R.Classic zwart
Therm. met verbreekcontact, berker R.Classic polarwit
Bodemtherm. met maakcontact, berker R.Classic zwart
Bodemtherm. met maakcontact, berker R.Classic polarwit
Jal.sch. 1P + c.st, berker R.classic zwart
Jal.sch. 1P +centr.st, berker R.classic wit
Jal.sch. 2P + c.st, berker R.classic zwart
Jal.sch. 2P +centr.st, berker R.classic wit
Jal. schakelmodule, inbouwmodule voor berker R.Classic, berker.net
Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, zwart
Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, polarwit
Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, zwart
Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker R.1/R.3/R.8, polarwit
Afdekplaat met knevel, berker R.classic, edelstaal zwart
Afdekplaat met knevel, berker R.classic, edelstaal polarwit
Afdekplaat met knevel, berker R.classic, kunststof zwart
Afdekplaat met knevel, berker R.classic, glas zwart
Afdekplaat met knevel, berker R.classic, aluminium polarwit
Afdekplaat met knevel, berker R.classic, glas polarwit
Afdekplaat met knevel, berker R.classic, aluminium zwart
Afdekplaat met knevel, berker R.classic, kunststof polarwit
Centrd. kabeluitgang, berker R.1/R.3/R.8, zwart
Centrd. kabeluitgang, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v, berker R.1/R.3/R.8, zwart
Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
Centrd. voor luidspreker-wcd, berker R.Classic, zwart
Centrd. voor luidspreker-wcd, berker R.Classic, polarwit
Afdek. antennecont.ds. 2(3) uitsparingen, berker R.1/R.3/R.8, zwart
Afdek. antennecont.ds. 2(3) uitsparingen, berker R.1/R.3/R.8, polarwit
Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met 45°-uitgang, berker R.1/R.3/R.8, zwart
Centrd. RJ-datacont.ds. 1-v met 45°-uitgang, berker R.1/R.3/R.8, pw
Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met 45°-uitgang, berker R.1/R.3/R.8, zwart
Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met 45°-uitgang, berker R.1/R.3/R.8, pw
Centraalplaat antenne 4x uitsparing (Ankaro), zwart glz.
Centraalplaat antenne 4x uitsparing (Ankaro), polarwit glz.
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 10132014
Maattekeningen Berker serie 1930, serie glas en serie R.classic
Technische appendix (multiproducten) nl-NL 2013-12-04
Conformiteitsverklaring International 2021-09-28