The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 384603
    EAN-nummer
    4011334489238
    Verpakking
    1 Stuk

    Draai-imp.dr. (verbreek + maak), berker 1930/Glas/R.classic 384603

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    WDE384603

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Draai-imp.dr. (verbreek + maak), berker 1930/Glas/R.classic

    384603

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WTW1000BG
    WTW1000BG
    Centraaldeel met draaiknevel, Serie 1930, zwart
    € 19,55/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WTW1000PBG
    WTW1000PBG
    Centraalstuk met draaiknevel, Serie 1930 Porzellan, zwart
    € 40,10/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WTW1000WBG
    WTW1000WBG
    Centraalstuk met draaiknevel, Serie 1930 Porzellan, polarwit
    € 40,10/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WTW1000WG
    WTW1000WG
    Centraaldeel met draaiknevel, Serie 1930, polarwit
    € 19,55/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Optionele accessoires

    • Verlich­tings­ele­ment voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Verlich­tings­ele­ment voor schakelmateriaal
    • WDA2535W

      LED-module 230 V voor draaischakelaar met N

      € 53,95  / Stuk*
    • WDA2536W

      LED-module 230 V voor draaischakelaar zonder N

      € 53,95  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Schakel­stroom
      10 A
    • Impuls­stroom
      10 A
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Uitvoe­ring
    • Bedie­nings­ele­ment
      Korte draai­hendel
    • Aantal polen
      1
    Materiaal
    • Materiaal
      Metaal, Kunst­stof
    • Trans­pa­rant
      Nee
    Afme­tingen
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      42 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      35 mm
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Aantal toetsen
      0
    • Type drukknop
      Enkele drukknop
    • Met terug­meld­con­tact
      Nee
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Slag­vast­heid IK
      IK07
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Push-button, change-over with rocker and frame, S.1, polar white matt (English)
    PDF
    7,72 MB
    REACH declaration 384603
    PDF
    RoHS report 384603
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 384603 | Hager Nederland

      Afbeelding 384603

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 384603 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 384603

      Draai-imp.dr. (verbreek + maak), berker 1930/Glas/R.classic

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08

      PDF
      379,43 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group