The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 387703
    EAN-nummer
    4011334489306
    Verpakking
    1 Stuk

    Draaischak. kruis, berker 1930/Glas/R.classic 387703

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vervolgproducten (volledig compatibel)

    WDE387703

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Draaischak. kruis, berker 1930/Glas/R.classic

    387703

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WDW5000CH
    WDW5000CH
    Knevel van messing, Serie Glas
    € 46,50/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WTW1000BG
    WTW1000BG
    Centraaldeel met draaiknevel, Serie 1930, zwart
    € 19,55/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WTW1000PBG
    WTW1000PBG
    Centraalstuk met draaiknevel, Serie 1930 Porzellan, zwart
    € 40,10/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WTW1000WBG
    WTW1000WBG
    Centraalstuk met draaiknevel, Serie 1930 Porzellan, polarwit
    € 40,10/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WTW1000WG
    WTW1000WG
    Centraaldeel met draaiknevel, Serie 1930, polarwit
    € 19,55/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WTW3000BA
    WTW3000BA
    Knevel van chroom, Serie Glas
    € 42,05/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Schakel­stroom
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Nomi­nale stroom IN
      10 A
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Materiaal
    • Materiaal
      Duro­plast
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Basis­ele­ment
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Klem­mon­tage
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Aantal toetsen
      0
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      32 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      35 mm
    Veilig­heid
    • Slag­vast­heid IK
      IK05
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Met spreid­klemmen
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    • Verlich­ting
      Zonder glim­lamp
    • Schakel­modus
      Kruis

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 387703
    PDF
    RoHS report 387703
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 387703 | Hager Nederland

      Afbeelding 387703

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 387703 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 387703

      Draaischak. kruis, berker 1930/Glas/R.classic

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08

      PDF
      379,43 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group