The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie Glas
    • Licht­be­stu­ring - Serie Glas
    • WTW3000BA
    EAN-nummer
    3250610090725
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K65
    • Licht­be­stu­ring - Serie Glas

    Knevel van chroom, Serie Glas WTW3000BA

    Brutoprijs
    € 42,05
    / Stuk *
    € 42,05
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Product configureren

    Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.

    Tools de-DE 2026-04-01

    Openen

    Tools de-DE 2025-11-13

    Openen

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Knevel van chroom, Serie Glas

    WTW3000BA

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Bedie­nings­ele­ment
      Schakel
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Aantal toetsen
      1
    Materiaal
    • Kleur
      Messing
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 1036
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Materiaal
      Messing
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Gelakt, Verzinkt
    Afme­tingen
    • Hoogte
      35 mm
    • Breedte
      13 mm
    • Diepte
      16 mm
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      0
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      Zonder
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Slag­vast­heid IK
      IK02
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Bedie­nings­ele­ment
    • Gere­la­teerde Systeem
      Serie 1930 / Serie Glas

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WTW3000BA
    PDF
    RoHS report WTW3000BA
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WTW3000BA | Hager Nederland

      Afbeelding WTW3000BA

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WTW3000BA | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WTW3000BA

      Knevel van chroom, Serie Glas

      PDF
    • Productbijlage

      Afbeelding Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage | Hager Nederland

      Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage

      Productbijlage nl-NL 2026-07-16

      PDF
      101,73 MB
    • Tools

      Afbeelding Tools de-DE 2025-11-13 | Hager Nederland

      Tools de-DE 2025-11-13

      URL
      Afbeelding Tools de-DE 2026-04-01 | Hager Nederland

      Tools de-DE 2026-04-01

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-27 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-27

      PDF
      352,45 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21

      PDF
      374,39 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23

      PDF
      305,87 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WTW1000PBG - Centraalstuk met draaiknevel, Serie 1930 Porzellan, zwart
      WTW1000PBG
      Centraalstuk met draaiknevel, Serie 1930 Porzellan, zwart
      Brutoprijs
      € 40,10
      / Stuk *
      € 40,10
      / Stuk *
    • 2
      WDE387603 - Draaischakelaar uit/wissel, Serie 1930/Glas/R.classic
      WDE387603
      Draaischakelaar uit/wissel, Serie 1930/Glas/R.classic
      Brutoprijs
      € 49,95
      / Stuk *
      € 49,95
      / Stuk *
    • 3
      WDA2536W - LED-module 230 V voor draaischakelaar zonder N
      WDA2536W
      LED-module 230 V voor draaischakelaar zonder N
      Brutoprijs
      € 53,95
      / Stuk *
      € 53,95
      / Stuk *
    • 4
      WDE383803 - Groepen draai-impulsdrukker, Serie 1930/Glas/R.classic
      WDE383803
      Groepen draai-impulsdrukker, Serie 1930/Glas/R.classic
      Brutoprijs
      € 75,55
      / Stuk *
      € 75,55
      / Stuk *
    • 5
      WTW1000WBG - Centraalstuk met draaiknevel, Serie 1930 Porzellan, polarwit
      WTW1000WBG
      Centraalstuk met draaiknevel, Serie 1930 Porzellan, polarwit
      Brutoprijs
      € 40,10
      / Stuk *
      € 40,10
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group