The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 20302035
    EAN-nummer
    4011334393528
    Verpakking
    1 Stuk

    Therm. met verbreekcontact, berker R.classic zwart 20302035

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Therm. met verbreekcontact, berker R.classic zwart

    20302035

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WTD3191BG
    WTD3191BG
    Afdekraam 1-v voor Serie R.classic centraald. Serie 1930 zwart
    € 9,99/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Bedie­nings­ele­ment
      Draai­knop
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      4 A
    • Max. schakel­stroom
      10 A
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230-230 V
    Voeding
    • Voedingsspan­ning
      230 VAC
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Instel­lingen
    • Instel­ling comfort tempe­ra­tuur
      5 - 30 °C
    Materiaal
    • Kleur
      Zwart
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9005
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Materiaal
      Metaal, Kunst­stof
    Afme­tingen
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      47,20 mm
    Scherm
    • Met display
      Nee
    Samen­stel­ling
    • Schakel­tem­pe­ra­tuur­ver­schil
      0,50 K
    • Type ther­mo­staat
      Ruim­te­ther­mo­staat
    • Type sensor
      Bime­taal
    • Met verwar­ming
      Ja
    Aansluiting
    • Soort contact
      1 verbreek
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Type HVAC-­re­ge­ling
      Verwar­ming
    Gebruiks­voor­waarden
    • Ener­gie­zui­nig­heids­klasse
      I (1%)

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration 20302035
    PDF
    RoHS report 20302035
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 20302035 | Hager Nederland

      Afbeelding 20302035

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 20302035 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 20302035

      Therm. met verbreekcontact, berker R.classic zwart

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2012-11) | Hager Nederland

      Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2012-11)

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2012-10-25

      PDF
      2,65 MB
      Afbeelding Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2020-11) | Hager Nederland

      Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2020-11)

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2021-02-25

      PDF
      1,37 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-13

      PDF
      270,55 kB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-13

      PDF
      268,89 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group